MAX22513
推荐新设计使用浪涌保护、双驱动器、IO-Link设备收发器,带DC-DC调节器
双通道、低功耗IO-Link收发器,集成高效DC/DC调节器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 高度可配置、高度集成减少SKU
- 可配置C/Q和DO/DI驱动器
- PNP、NPN和推挽模式
- 各个驱动器的独立摆率控制
- 可选择驱动器限流:50mA至250mA
- 通过I2C或SPI控制和监测
- 全双工和半双工SPI模式
- 集成高效DC-DC 降压调节器
- 可选开关频率
- 921kHz (典型值)或1.229MHz (典型值)
- 300mA (最大值)负载
- 2.5V至12V输出电压
- 可选开关频率
- 内部5V和3.3V线性调节器
- 支持IO-Link通信的高精度振荡器
- 集成保护,支持可靠的系统
- 集成±1kV/500Ω浪涌保护
- 尖峰脉冲滤波器,改善突发弹性
- 可选择过流配置
- 热插拔和极性反接保护
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 优化用于小尺寸传感器设计
- 低功耗:
- 2Ω (典型值)导通电阻,C/Q和DO/DI驱动器
- 采用两种微小尺寸封装:
- 28引脚TQFN-EP (3.5mm x 5.5mm)
- WLP (4.1mm x 2.1mm)
- 低功耗:
- 可配置C/Q和DO/DI驱动器
MAX22513双通道、低功耗IO-Link设备收发器具有可选控制接口、内部高效DC-DC降压调节器、两个内部线性调节器和集成浪涌保护,支持可靠通信。器件具有低导通电阻驱动器(C/Q和DO/DI)、可选择驱动器限流值、过流保护,有效降低小尺寸传感器应用的功耗。
DC-DC 降压调节器提供高达300mA负载电流,具有可调节输出电压(2.5V至12V)。内部线性调节器产生5V和3.3V电压,提供高达50mA电流。
MAX22513可使用SPI或I2C接口进行控制,具有支持微控制器的灵活性以及全面的控制和诊断特性。支持全双工和半双工SPI。内部MCLK振荡器为微控制器提供IO-Link通信所需的时钟源。
MAX22513具有全面的集成保护,确保在恶劣工业环境下可靠通信。全部四个IO引脚(V24、C/Q、DO/DI和GND)均具有反向电压保护、短路保护和出色的±1kV/500Ω浪涌保护。
MAX22513采用微小尺寸WLP封装(4.1mm x 2.1mm)或28引脚TQFN-EP封装(3.5mm x 5.5mm),工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 工业传感器
- IO-Link传感器和执行器装置
参考资料
数据手册 1
技术文章 4
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX22513ATI+ | 28-LFCSP-3.5X5.5X0.75 | ||
MAX22513ATI+T | 28-LFCSP-3.5X5.5X0.75 | ||
MAX22513AWJ+ | 32-WLCSP-N/A | ||
MAX22513AWJ+T | 32-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22513的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论