MAX22000

推荐新设计使用

工业可配置模拟I/O

全集成式性能可靠的高精度可配置模拟IO

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 精度
    • 模拟输出电压或电流模式:
      • FSR精度:0.02%(室温)
      • FSR精度:0.1%(±50°C温度变化)
    • 5ppm/°C内置基准电压源
  • 灵活性
    • 6个模拟输入/1个模拟输出,可通过软件配置电压和电流模式
    • 两个辅助ADC输入,用于冷端测量
    • 提供2、3或4线配置的RTD输入模式
    • 热电偶输入模式
    • 输入/输出电压范围:±12.5V
    • 输出电流范围:±25mA或±2.5mA
    • PGA输入电压范围:±25V、±2.5V、±500mV、±250mV和±125mV
    • +24V现场电源,用于电流环路
    • ADC和/或DAC的外部基准源(可选)
    • 六个GPIO
    • 20MHz SPI接口
  • 稳健可靠
    • 所有模拟I/O端口提供±36V保护
    • 过流保护
    • 热关断
    • 所有高压电源都提供欠压中断
    • CRC检测
    • 所有模拟输入都提供开路检测
    • 所有引脚都提供1kV HBM保护
  • 工作温度范围:–40°C至+125°C
  • 9mm x 9.5mm 64引脚LGA封装
MAX22000
工业可配置模拟I/O
MAX22000: Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字I/O 1
MAX14914A 量产 具有可设置限流功能、推挽驱动器选项和数字输入配置的高侧开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX22000EVKIT

MAX22000评估套件

特性和优点

  • 所有可访问模式:电压输入、电压输出、电流输入、电流输出和温度测量
  • 访问所有备用输入
  • 包括MAX14914A工业数字I/O
  • 提供兼容Windows® 10、Windows 8.1和Windows 7的软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX22000评估套件(EV套件)提供了评估MAX22000工业可配置模拟I/O所需的硬件和软件,既可以单独使用,也可以与MAX14914A工业数字I/O结合使用。MAX22000评估套件通过USB端口与PC上运行的图形用户界面(GUI)进行通信。

 

应用

  • 分布式控制系统
  • 过程控制
  • 可编程自动化控制器(PAC)
  • 可编程逻辑控制器(PLC)

MAX22000EVKIT
MAX22000评估套件
MAX22000EVKIT: Board Photo

参考电路

MAXREFDES177
MAXREFDES177 参考设计

MAXREFDES177# IO-Link Universal Analog IO

特性和优点

  • IEC 61131-9 Compliant
  • TMG TE IO-Link Stack
  • IO-Link Version 1.1 Compliant
  • Universal Analog IO
  • Integrated Galvanic Isolation
maxrefdes185 front
MAXREFDES185 参考设计

Configurable IO with Safety Monitoring

特性和优点

Features

  • Universal Analog IO
  • Safety Monitoring
  • IEC 61131-2 Compliant
  • Power Tracking

Application

  • Industrial Automation
  • Universal Input Output Modules
  • PLC and DCS Systems
  • Smart Sensors and Actuators
MAXREFDES183 System Block Diagram
MAXREFDES183 参考设计

MAXREFDES183# Portable Precision Calibrator

特性和优点

  • Portable, Lightweight Precision Calibrator
  • Accuracy to 0.01% Over a 0 to +50°C Operating Temperature Range
  • USB-Rechargeable Battery
  • Voltage/Current/Temperature
MAXREFDES177
MAXREFDES177# IO-Link Universal Analog IO
MAXREFDES177
MAXREFDES177 System Block Diagram
MAXREFDES185
Configurable IO with Safety Monitoring
maxrefdes185 front
maxrefdes185 left
MAXREFDES183
MAXREFDES183# Portable Precision Calibrator
MAXREFDES183 System Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max22000的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览