MAX22005
推荐新设计使用12通道工厂校准可配置工业模拟输入
完全校准的软件可编程高压保护可配置AI
- 产品模型
- 2
产品详情
- 支持更稳健可靠的系统设计
- 为所有输入端口提供±36V高压保护
- 为所有引脚提供2kV HBM ESD保护
- ±2kV浪涌保护(外接5kΩ电阻)
- 提供CRC检测,以实现稳健的串行通信
- 看门狗定时器
- 软件可配置
- ±12.5V模拟输入电压模式
- 使用外部检测电阻支持±25mA模拟输入电流模式
- 使用外部检测电阻和低成本开关提供可配置输入
- 出色的系统精度
- 经过工厂校准,25°C时为0.02% FSR
- 经过工厂校准(25°C),在±50°C范围内为0.05% FSR
- 输入漏电流:30nA(最大值)
- 5ppm/°C内置基准电压源
- 其他特性
- 内部或外部ADC基准电压源
- 八个GPIO端口
- 使用±5V电源时的功耗低至48.5mW
- 30MHz SPI/QSPI/DSP兼容串行接口
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 7.5mm × 7mm 48引脚LGA封装
MAX22005是一款12通道工业级模拟输入电压模式器件,通过在每个通道中使用一个外部精密电阻也可将其配置为模拟输入电流模式器件。此外,通过在每个通道中使用外部精密电阻和低成本开关,还可将其用作可配置模拟输入。输入通道可用作12个单端输入或6个差分输入,或者多达8个多通道可配置差分输入。该器件总共支持多达26种不同的配置。
MAX22005集成了24位Σ-Δ ADC,由所有通道共享。该ADC可以采用集成式5ppm/℃精密基准电压源或外部基准电压工作。使用高压零漂移输入放大器可将标准工业模拟输入电压范围转换为ADC输入电压范围。所有输入端口都采用了强大的保护措施,可耐受高达±36V反极性电压和±1.5kV浪涌脉冲,无需使用TVS二极管。
8个通用型数字I/O (GPIO)端口可用于正常用途,也可用于控制可配置输入的外部开关。
MAX22005经过工厂校准,在整个温度范围内具有出色的系统性能,总非调整误差(TUE)小于0.05% FSR。
主机通过高速30MHz SPI总线与MAX22005通信,进行所有配置和信息管理工作,以及获取转换结果。可选8位CRC可提高SPI接口的可靠性,从而免受所有8位突发脉冲和所有双位错误的影响。
MAX22005的工作电压范围为2.7V至3.6V模拟和数字电压电源,最高可使用±24V的高电压供电。
MAX22005采用48引脚LGA封装,支持-40°C至+125°C工业温度范围。
应用
- 可编程逻辑控制器(PLC)
- 可编程自动化控制器(PAC)
- 分布式控制系统(DCS)
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
视频 1
3rd Party Solutions 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX22005ALM+ | 48-LGA-7.5X7X1 | ||
MAX22005ALM+T | 48-LGA-7.5X7X1 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 19, 2023 - 2361O WAFER FAB |
||
MAX22005ALM+ | 量产 | |
MAX22005ALM+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22005的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论