MAX2041
量产高线性度、1700MHz至3000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
完全集成的上/下变频器,具有7.2dB变换损耗、33.5dBm IIP3、7.4dB NF和63dBc的2LO - 2RF抑制,可替代无源混频器、1个LO放大器、2路非平衡变压器、1个LO开关以及十几个分立元件!
- 产品模型
- 2
产品详情
MAX2041高线性度、无源上变频/下变频混频器在1700MHz至3000MHz的RF频率范围内具有7.4dB NF和7.2dB转换损耗,支持UMTS/WCDMA、 DCS、PCS和WiMAX基站发射器或接收器应用。下变频和上变频转换器的IIP3典型值均为+33.5dBm。该混频器的LO频率范围为1900MHz至3000MHz,非常适合高端LO注入结构(对于引脚兼容的低端LO注入混频器,请参考MAX2039)。
MAX2041不仅具有出色的线性度和噪声性能,还具有非常高的器件集成度。该器件包含一个双平衡无源混频器核、双输入LO选择开关和LO缓冲器。MAX2041还集成了非平衡变压器,用于单端下变频RF输入(或上变频RF输出)以及单端LO输入的转换。MAX2041需要标称值为0dBm的LO驱动,供电电流保证小于145mA。
MAX2041与MAX2031 815MHz至995MHz混频器引脚兼容,只需使用同样的PCB即可方便地实现双频段、无源上变频/下变频混频器。
MAX2041采用紧凑的20引脚薄型QFN封装(5mm x 5mm),带有裸焊盘。可保证工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- cdmaOne™与cdma2000®基站
- DCS 1800/PCS 1900 EDGE基站
- 数字与扩频通信系统
- 固定宽带无线接入
- 微波链路
- 军用系统
- PHS/PAS基站
- 预校正接收器
- 个人移动无线装置
- UMTS/WCDMA基站
- WiMAX基站和用户端设备
- 无线本地环路
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2041ETP+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX2041ETP+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I/Q下变频器/接收器 10 | ||
MAX9993 | 最后购买期限 | 高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9994 | 量产 | SiGe、高线性度、1400MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9995 | 最后购买期限 | 双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2700MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9984 | 量产 | SiGe、高线性度、400MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9985 | 量产 | 双通道、SiGe、高线性度、700MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9986 | 最后购买期限 | SiGe、高线性度、815MHz至995MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9986A | 量产 | SiGe、高线性度、815MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9996 | 量产 | SiGe、高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX2029 | 量产 | 高线性度、815MHz至1000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲/开关 |
MAX2031 | 量产 | 高线性度、650MHz至1000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
VCO缓冲器和分路器 2 | ||
MAX9988 | 过期 | +14dBm至+20dBm LO缓冲器/分配器,±1dB功率变化 |
MAX9989 | 量产 | +14dBm至+20dBm LO缓冲器,±1dB功率变化 |
产品 6 | ||
MAX9987 | +14dBm至+20dBm LO缓冲器/分配器,±1dB功率变化 | |
MAX9990 | +14dBm至+20dBm LO缓冲器,±1dB功率变化 | |
MAX9981 | 825MHz至915MHz、双路、SiGe高线性度有源混频器 | |
MAX9982 | 825MHz至915MHz、SiGe高线性度有源混频器 | |
MAX2039 | 过期 | 高线性度、1700MHz至2200MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX2043 | 1700MHz至3000MHz、高线性度、低LO泄漏、基站Rx/Tx混频器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2041的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论