MAX1745
量产高压、降压型DC-DC控制器,µMAX封装
高压(36V)降压型DC-DC控制器,µMAX封装
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 高电压操作(高达36VIN)
- 效率超过90%
- 输出功率超过50W
- 10引脚µMax封装
- 低压差电压
- 占空比高达100%(最大值)
- 静态电流:90µA
- 关断电流:4µA
- 开关频率高达330kHz
- 输出电压
- 5V或3.3V (MAX1744)
- 可调范围:1.25V至18V (MAX1745)
- 限流控制方案
MAX1744/MAX1745均为支持高达36V输入的降压型DC-DC控制器。这些器件使用专有的限流控制方案以实现出色的轻载和满载效率,最大330kHz的开关频率支持使用小型外部元件,适合空间受限的应用。以100%占空比运行可实现压差尽可能低的电压。
MAX1744包含一个内部反馈网络,提供3.3V或5V的输出电压,可通过引脚进行选择。MAX1745使用外部反馈网络产生范围介于1.25V至18V之间的可调输出电压。
MAX1744/MAX1745采用节省空间的10引脚µMAX®封装。
应用
- 汽车电子
- FireWire®/IEEE® 1394
- 工业控制系统
- 电信系统
- 墙上适配器供电设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1745AUB+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX1745AUB+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX1745EUB+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX1745EUB+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX1745EUB/V+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX1745EUB/V+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
多个输出降压调节器 2 | ||
MAX1652 | 高效率、PWM、降压型DC-DC控制器,16引脚QSOP封装 | |
MAX1654 | 量产 | 高效率、PWM、降压型DC-DC控制器,16引脚QSOP封装 |
外部电源开关降压控制器 4 | ||
MAX797 | 量产 | 同步整流降压型控制器,用于CPU电源 |
MAX797H | 量产 | 高压、同步整流、降压型控制器,用于CPU电源 |
MAX1653 | 量产 | 高效率、PWM、降压型DC-DC控制器,16引脚QSOP封装 |
MAX1655 | 量产 | 高效PWM降压型DC-DC控制器,采用16引脚QSOP封装 |
微功耗降压稳压器 2 | ||
MAX1626 | 量产 | 5V/3.3V或可调、100%占空比、高效率、降压型DC-DC控制器 |
MAX1627 | 量产 | 5V/3.3V或可调、100%占空比、高效率、降压型DC-DC控制器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1745的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论