MAX1655
量产高效PWM降压型DC-DC控制器,采用16引脚QSOP封装
10A DSP/CPU内核电源,提供副边输出,采用节省空间的QSOP封装
- 产品模型
- 4
产品详情
- 效率:96%
- 小型16引脚QSOP封装(尺寸仅为16引脚窄体SO的一半)
- 与MAX797(MAX1653/MAX1655)引脚兼容
- 输出电压低至1V(MAX1655)
- 输入范围:4.5V至30V
- 99%占空比,以实现低压差
- 170µA静态电源电流
- 3µA逻辑控制关断
- 双通道、N沟道、同步整流控制
- 固定150kHz/300kHz PWM开关频率,或从190kHz同步至340kHz
- 可编程软启动
- 低成本副边输出(MAX1652/MAX1654)
- 同步整流器、副边输出调节、整个IOUT范围内实现高效率
MAX1652-MAX1655均为高效、脉宽调制(PWM)、降压型DC-DC控制器,采用小型QSOP封装。MAX1653/MAX1655还采用16引脚窄体SO封装,属于常用的MAX797器件的引脚兼容升级版本。具体改进包括提高占空比工作以实现更低的压差、降低静态电源电流以实现更高的轻负载效率,以及低至1V的输出电压(MAX1655)。
MAX1652-MAX1655采用专门的Idle Mode™同步整流PWM控制方案,可实现高达96%的效率,电流可达10A。这些器件可自动切换工作模式,重负载时使用PWM工作模式,轻负载时使用脉冲频率调制(PFM)工作模式,从而在整个输出电流范围内优化效率。MAX1653/MAX1655还提供逻辑控制、强制PWM工作模式,适合噪声敏感型应用。
所有器件均以可选的150kHz/300kHz开关频率运行,该频率也可与外部时钟信号同步。两个外部电源开关均为低成本N沟道MOSFET,可提供低电阻,同时节省空间并降低成本。
MAX1652和MAX1654还另外提供一个反馈引脚,用于调节从变压器绕组分接的低成本副边输出。MAX1652提供额外的正输出。MAX1654提供额外的负输出。
MAX1652-MAX1655的输入电压范围为4.5V至30V。MAX1652/MAX1653/MAX1654的输出范围为2.5V至5.5V,而MAX1655的输出范围扩展为低至1V。评估套件(MAX1653EVKit)有助于加速设计。
应用
- 手机
- 分布式电源
- 手提电脑
- 手持终端
- 移动通信
- 笔记本电脑
- PDA
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1655EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1655EEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1655ESE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1655ESE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX1655EEE+ | 量产 | |
MAX1655EEE+T | 量产 | |
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
MAX1655ESE+ | 量产 | |
MAX1655ESE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1655的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论