MAX1654

量产

高效率、PWM、降压型DC-DC控制器,16引脚QSOP封装

10A DSP/CPU核电源,提供二次侧输出,采用节省空间的QSOP封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 效率:96%
  • 小型16引脚QSOP封装(尺寸仅为16引脚窄体SO的一半)
  • 与MAX797(MAX1653/MAX1655)引脚兼容
  • 输出电压低至1V(MAX1655)
  • 输入范围:4.5V至30V
  • 99%占空比,以实现低压差
  • 170µA静态电源电流
  • 3µA逻辑控制关断
  • 双通道、N沟道、同步整流控制
  • 固定150kHz/300kHz PWM开关频率,或从190kHz同步至340kHz
  • 可编程软启动
  • 低成本副边输出(MAX1652/MAX1654)
  • 同步整流器、副边输出调节、整个IOUT范围内实现高效率
  • MAX1654
    高效率、PWM、降压型DC-DC控制器,16引脚QSOP封装
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    评估套件

    MAX1653EVKIT

    MAX1653、MAX1655评估板

    特性和优点

    • 输入电压范围:+4.5V至+28V
    • 可选+3.3V或+5V输出电压
    • 可调输出范围:+2.5V至+5.5V (MAX1653)
    • 可调输出范围:+1.0V至+5.5V (MAX1655)
    • 输出电流:2A
    • IC关断电流:3µA
    • 开关频率:300kHz
    • 表贴结构
    • 装配完成且经过测试

    产品详情

    MAX1653评估套件(EV套件)通过+4.5V至+28V输入电源提供+3.3V输出电压。其输出电流高达2A,效率超过95%,以300kHz的开关频率工作,并具有出色的线路和负载瞬态响应。

    通过改变反馈电阻R2和R3,该评估套件可用于评估+2.5V至+5.5V范围内的其他输出电压。它还可用于评估输出电压范围为+1.0V至+5.5V的MAX1655。

     

    应用

    • 蜂窝电话
    • 分布式电源
    • 手持式计算机
    • 手持终端
    • 移动通信
    • 笔记本电脑
    • PDA

    MAX1653EVKIT
    MAX1653、MAX1655评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1654的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览