MAX797H

量产

高压、同步整流、降压型控制器,用于CPU电源

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 效率为96%
  • 电源输入高达40V
  • 可调输出范围:2.5V至6V
  • 预设3.3V和5V输出(高达10A)
  • 5V线性稳压器输出
  • 精密2.505V基准电压输出
  • 自动自举电路
  • 150kHz/300kHz固定频率PWM工作模式
  • 可编程软启动
  • 静态电流:375µA(VIN = 12V,VOUT = 5V)
  • 关断电流:1µA
MAX797H
高压、同步整流、降压型控制器,用于CPU电源
MAX797H:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
MAX1652 高效率、PWM、降压型DC-DC控制器,16引脚QSOP封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max797h的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览