MAX1557

量产

16µA IQ、1.2A PWM降压型DC-DC转换器

16µA静态电流、1.2A和600mA、降压型转换器,输出电流为1mA时效率高达95%

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最高97%的效率
  • 1mA负载电流下95%的效率
  • 16µA低静态电流
  • 1MHz PWM开关
  • 3.3µH小尺寸电感
  • 可选择3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.3V、1.2V、1.0V或可调输出
  • 保证1.2A输出电流(MAX1556/MAX1556A)
  • 电压配置优化负载瞬态响应
  • 低压差下具有27µA的静态电流
  • 0.1µA的低关断电流
  • 不需要外部肖特基二极管
  • 零过冲电流模拟软启动
  • 小尺寸、10引脚、3mm x 3mm TDFN封装
MAX1557
16µA IQ、1.2A PWM降压型DC-DC转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 3
MAX1921 量产 低电压、400mA、降压型DC-DC转换器,SOT23封装
MAX1927 量产 低输出电压、800mA、PWM降压型DC-DC转换器
MAX8560 量产 4MHz、500mA同步降压型DC-DC转换器,薄型SOT和TDFN封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
USB2GPIO

USB2GPIO评估套件

特性和优点

  • USB转I2C/SPI/GPIO接口
  • PCB面积较小
  • 兼容Pmod的外形尺寸

产品详情

USB2GPIO#适配器板可与Maxim的Munich GUI配合使用,并通过Pmod兼容连接器连接到各种评估套件或Pmod板进行I2C/SPI/GPIO通信,以测试和评估不同的Maxim IC。本文介绍了USB2GPIO#适配器板如何通过USB从笔记本电脑接收命令以创建I2C/SPI/GPIO接口。Maxim USB2GPIO#板需要使用Munich GUI(可以从Maxim网站免费下载)。

USB2GPIO#设计直接由USB总线电源(5V)供电,并集成两个低功耗、1.2A、PWM降压DC-DC转换器(MAX1556),以提供1.8V、2.5V、3.3V或5.0V的可编程VCC电压。该适配器板上的其他IC包括双通道高速USB转多用途UART/FIFO IC (FT2232HQ)、高速USB开关(MAX4983)和4K MICROWIRE兼容串行EEPROM。

USB2GPIO#旨在取代USB2PMB1#和USB2PMB2#适配器,并包含两个连接器;连接器X3是一个12引脚连接器,支持带6个GPIO引脚的I2C或带4个GPIO引脚的SPI,并且与以前的适配器和低引脚数评估套件或Pmod板完全兼容。该连接器通过Munich GUI进行控制。添加另一个连接器X2(20引脚连接器)可实现16个额外GPIO连接或第二个SPI端口和12个额外GPIO连接。该20引脚连接器不通过Munich GUI进行控制,而是用于未来的评估套件,并将通过相关评估套件GUI进行控制。

该USB2GPIO#适配器板可用于为任何Pmod兼容的插入式外设模块(例如Maxim MAX14001PMB# 和MAXREFDES12–Corona参考设计)使能USB转I2C/SPI接口。此外,它还可以作为评估系统(EV系统)与不同的评估套件(例如MAX14001EVKIT#)一起订购。请注意,“EV系统”是与接口板(例如USB2GPIO#)和评估套件GUI软件组合而成的评估套件。EV系统的订购信息包含在评估套件相应的数据手册中。如需快速入门和详细操作说明,请参考相应的评估套件数据手册。

USB2GPIO#已使用Munich GUI版本2.17或更高版本在Windows® 7、Windows 8和Windows 10系统上进行了测试。

 

应用

  • 手机/智能手机
  • 数码相机和摄像机
  • 手持式仪器仪表
  • PDA和掌上型电脑
  • 便携式MP3和DVD播放器

MAX1556EVKIT

MAX1556和MAX1557评估板

特性和优点

  • 最大效率97%
  • 1mA负载电流时,效率95%
  • 1MHz PWM开关频率
  • 极小的电感
  • 引脚选择输出电压
    • MAX1556:3.3V,2.5V,1.8V或可调
    • MAX1557:1.5V,1.3V,1.0V或可调
  • 保证1.2A输出电流(MAX1556)
  • 电压定位优化负载瞬间响应
  • 16µA低静态电流
  • 低压差下27µA低静态电流
  • 0.1µA低关断电流
  • 零过冲电流的模拟软起动
  • 小型10引脚, 3mm x 3mm TDFN封装
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX1556评估版(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,可对MAX1556和MAX1557 PWM降压型DC-DC转换器进行评估。电路采用2.6V至5.5V电源供电。MAX1556提供最大1.2A,引脚选择的1.8V, 2.5V, 3.3V或可调输出。MAX1557提供最大600mA,引脚选择的1V, 1.3V, 1.5V或可调输出。每个电路均提供板上关断控制功能。

应用

  • 蜂窝电话/智能电话
  • 数码相机和便携式摄像机
  • 手持式仪表
  • PDA与掌上电脑
  • 便携式MP3和DVD播放器

USB2GPIO
USB2GPIO评估套件
MAX1556EVKIT
MAX1556和MAX1557评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1557的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览