MAX1927

量产

低输出电压、800mA、PWM降压型DC-DC转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 800mA输出电流
  • 0.75V至5V的输出电压
  • 2.6V至5.5V的输入电压范围
  • 电源就绪输出
  • 不需要肖特基二极管
  • 可选的强制PWM工作模式
  • 1MHz固定频率的PWM工作模式
  • 140µA静态电流
  • 软启动
  • 10引脚µMAX封装
  • MAX1927
    低输出电压、800mA、PWM降压型DC-DC转换器
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    内部电源开关降压稳压器 5
    MAX1920 量产 低电压、400mA、降压型DC-DC转换器,SOT23封装
    MAX1921 量产 低电压、400mA、降压型DC-DC转换器,SOT23封装
    MAX1733 量产 低电压、降压型DC-DC转换器,SOT23封装
    MAX1734 量产 低电压、降压型DC-DC转换器,SOT23封装
    MAX1821 量产 用于WCDMA蜂窝电话的600mA buck稳压器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    评估套件

    MAX1927EVKIT

    MAX1927、MAX1928评估板

    特性和优点

    • 2.6V至5.5V输入电压范围
    • 1.8V输出电压(MAX1928EUB18)
    • 高达800mA输出电流
    • 1MHz PWM操作
    • 低压差时可100%占空比工作
    • 不需要检流电阻
    • 电源就绪输出
    • 93%的效率
    • 内部MOSFET开关和内部同步整流器
    • 软启动
    • 表贴元件
    • 装配齐全并已测试

    产品详情

    MAX1927/MAX1928评估板(EV kit)是装配齐全并已测试的表贴电路板,用来测试演示MAX1927/MAX1928脉宽调制(PWM)降压转换器。该评估板上集成了一个MAX1928EUB18器件,该器件可以把一个介于2.6V至5.5V的输入电压降低到1.8V,能够提供800mA电流。对PCB做少量调整,该评估板也可以用来评估MAX1927。

    MAX1927/MAX1928通过低负载时略过一些脉冲来优化效率和延长电池寿命。有强制PWM模式,可以降低输出噪声、同时MOSFET内置来降低成本和器件的大小。1MHz的开关频率允许使用小尺寸的外部元件。

    应用

    • 电池供电设备
    • DSP核电源
    • PDA与掌上电脑
    • WCDMA手机

    MAX1928EVKIT

    MAX1927、MAX1928评估板

    特性和优点

    • 2.6V至5.5V输入电压范围
    • 1.8V输出电压(MAX1928EUB18)
    • 高达800mA输出电流
    • 1MHz PWM操作
    • 低压差时可100%占空比工作
    • 不需要检流电阻
    • 电源就绪输出
    • 93%的效率
    • 内部MOSFET开关和内部同步整流器
    • 软启动
    • 表贴元件
    • 装配齐全并已测试

    产品详情

    MAX1927/MAX1928评估板(EV kit)是装配齐全并已测试的表贴电路板,用来测试演示MAX1927/MAX1928脉宽调制(PWM)降压转换器。该评估板上集成了一个MAX1928EUB18器件,该器件可以把一个介于2.6V至5.5V的输入电压降低到1.8V,能够提供800mA电流。对PCB做少量调整,该评估板也可以用来评估MAX1927。

    MAX1927/MAX1928通过低负载时略过一些脉冲来优化效率和延长电池寿命。有强制PWM模式,可以降低输出噪声、同时MOSFET内置来降低成本和器件的大小。1MHz的开关频率允许使用小尺寸的外部元件。

    应用

    • 电池供电设备
    • DSP核电源
    • PDA与掌上电脑
    • WCDMA手机

    MAX1927EVKIT
    MAX1927、MAX1928评估板
    MAX1928EVKIT
    MAX1927、MAX1928评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1927的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览