MAX15039

量产

6A、2MHz、降压型调节器,内置开关

尺寸最小、效率最高、3A降压调节器,开关频率高达2MHz

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 内置26mΩ RDS(ON)高端和20mΩ RDS(ON)低端MOSFET
  • 整个温度范围内可支持6A连续电流输出
  • 在整个负载、输入电压和温度范围内提供±1%的输出精度
  • 工作于2.9V至5.5V VIN电压
  • 输出电压在0.6V至(0.9 x VIN)之间可调
  • 软启动抑制输入浪涌电流
  • 500kHz至2MHz可调开关频率
  • 能够使用陶瓷、聚合物以及电解输出电容
  • 9种可选择预设电压以及可调输出电压
    • 0.6V、0.7V、0.8V、1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.0V、2.5V和可调
  • 单调上升支持安全启动进入预偏置输出状态
  • 可选择强制PWM或用于轻载的跳脉冲模式
  • 过流和过热保护
  • 输出具有吸入/源出电流能力,逐周期保护
  • 漏极开路电源就绪输出
  • 24引脚、4mm x 4mm薄型QFN无铅封装
MAX15039
6A、2MHz、降压型调节器,内置开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX8659 1至8相、主从CPU核电源调节器,集成功率MOSFET
MAX8658 1至8相、主从CPU核电源调节器,集成功率MOSFET
内部电源开关降压稳压器 9
MAX8643A 量产 3A、2MHz、降压型调节器,内置开关
MAX1972 量产 双路、180°异相、1.4MHz、750mA、降压型调节器,带有POR和RSI/PFO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX15039EVKIT

MAX15039评估板

特性和优点

  • 评估内置26mΩ RDSON的高边MOSFET和20mΩ RDSON的低边MOSFET的降压转换器
  • 6A输出
  • 在整个负载、输入电压和温度范围内提供±1%的输出精度
  • 工作在2.9V至5.5V输入电源
  • 全陶瓷电容设计
  • 9种输出电压在0.6V至2.5V之间可选
  • 通过外部电阻分压器可在0.6V至(0.9 x VIN)范围内设置输出电压
  • 500kHz至2MHz可调节频率
  • 可编程软启动时间
  • REFIN用于DDR端接和跟踪应用
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX15039评估板(EV kit)演示内置开关的6A、2MHz降压式调节器MAX15039的性能,该器件可用于企业级服务器、电信、数据处理以及网络电源的应用。评估板工作在2.9V至5.5V输入电压范围,预置输出电压为1.8V,可提供高达6A的负载电流。评估板(结合所需的外部元件)能够工作在1MHz的开关频率并可提供高达95%的效率。

应用

  • ASIC/CPU/DSP核与I/O供电
  • 基站电源
  • DDR电源
  • POL
  • RAID控制电源
  • 服务器电源
  • 电信与网络电源

MAX15038EVKIT

MAX15038和MAX15039评估板

特性和优点

  • 评估内置31mΩ RDSON高边MOSFET和24mΩ RDSON低边MOSFET的降压转换器
  • 4A输出
  • 在整个负载、输入电压和温度范围内提供±1%的输出精度
  • 工作在2.9V至5.5V输入电源
  • 全陶瓷电容设计
  • 9种输出电压在0.6V至2.5V之间可选
  • 通过外部电阻分压器可在0.6V至(0.9 x VIN)范围内设置输出电压
  • 500kHz至2MHz可调节频率
  • 可编程软启动时间
  • REFIN用于DDR端接和跟踪应用
  • 经过验证的PCB布局
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX15038评估板(EV kit)演示内置开关的4A、2MHz降压式调节器MAX15038的性能,该器件可用于企业级服务器、电信、数据处理以及网络电源的应用。评估板工作在2.9V至5.5V输入电压范围,预置输出电压为1.8V,可提供高达4A的负载电流。评估板(结合所需的外部元件)能够工作在1MHz的开关频率并可提供高达95%的效率。

MAX15038评估板还可用于评估MAX15039降压调节器。

应用

  • ASIC/CPU/DSP核与I/O供电
  • 基站电源
  • DDR电源
  • POL
  • RAID控制电源
  • 服务器电源
  • 电信与网络电源

MAX15039EVKIT
MAX15039评估板
MAX15038EVKIT
MAX15038和MAX15039评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15039的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览