MAX8643A

量产

3A、2MHz、降压型调节器,内置开关

尺寸最小、效率最高的3A降压型调节器,工作频率高达2.4MHz

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 内置37mΩ RDSON的MOSFET
  • 3A连续输出电流
  • 在整个负载、输入电压和温度范围内提供±1%的输出精度
  • 2.35V至3.6V工作电压
  • 输出电压在0.6V至(0.9 x VIN)范围内可调
  • 软启动降低输入浪涌电流
  • 500kHz至2MHz可调开关频率
  • 兼容陶瓷、聚合物以及电解输出电容
  • VID可选的输出电压
    • 0.6V、0.7V、0.8V、1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.0V和2.5V
  • 完整的过流和过热保护
  • 安全启动至预偏置输出状态
  • DDR应用中吸入/源出电流
  • 24引脚、4mm x 4mm薄型QFN无铅封装
MAX8643A
3A、2MHz、降压型调节器,内置开关
MAX8643A:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX8659 1至8相、主从CPU核电源调节器,集成功率MOSFET
MAX8658 1至8相、主从CPU核电源调节器,集成功率MOSFET
内部电源开关降压稳压器 8
MAX1972 量产 双路、180°异相、1.4MHz、750mA、降压型调节器,带有POR和RSI/PFO
MAX1974 量产 尺寸最小的1A、1.4MHz降压型稳压器
MAX8505 量产 3A、1MHz、1%精度、内置开关的降压型调节器,带有电源就绪指示
MAX1951 量产 1MHz、全陶瓷、2.6V至5.5V输入、2A PWM降压型DC-DC稳压器
MAX1945 量产 1MHz、1%精度、6A内置开关、降压型调节器
MAX8855 量产 双路、5A、2MHz降压型调节器
MAX8833 量产 双路、3A、2MHz降压型调节器
MAX8646 量产 6A、2MHz、降压型调节器,内置开关
数字电源系统管理器 1
MAX8688 量产 带有PMBus接口的数字电源控制器/监测器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max8643a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览