MAX15036
推荐新设计使用2.2MHz、3A buck或boost转换器,集成高边开关
2.2MHz高开关频率、DC-DC转换器,驱动电流高达3A
- 产品模型
- 2
产品详情
- 4.5V至5.5V或5.5V至23V输入电压范围
- 输出电压可调:低至0.6V (降压)或高至28V (升压)
- 3A输出电流
- 同步整流驱动器输出(MAX15037),可实现更高效率
- 200kHz至2.2MHz范围的电阻可编程开关频率
- 外部同步及使能(导通/关断)控制输入
- 时钟输出用于驱动第二路转换器180°错相工作(MAX15036)
- 集成的150mΩ高边n沟道功率MOSFET
- 上电复位输出(MAX15036)/电源就绪输出(MAX15037)
- 短路保护(降压)/最大占空比限制(升压)
- 热关断保护
- 增强散热的16引脚TQFN封装,可耗散2.7W功率
MAX15036/MAX15037高频、DC-DC转换器,集成n沟道功率MOSFET,可向负载提供高达3A的电流。MAX15036带有内部功率MOSFET,用于异步buck或boost拓扑结构的电源。MAX15037设计用于同步buck拓扑结构电源。这两款器件可工作在4.5V至5.5V或5.5V至23V输入电压,各转换器的开关频率通过外部电阻在200kHz至2.2MHz之间编程。带有峰值电流限制的电压模式架构能够稳定工作在高达2.2MHz的开关频率。MAX15036包括一路时钟输出,用于驱动另一路DC-DC转换器180°错相工作;另外还包含一路上电复位(/RESET)输出。MAX15037包括一路电源就绪输出和同步整流驱动,可驱动buck转换器配置下的外部低边MOSFET,以实现高效率。
MAX15036/MAX15037采用峰值限流提供过流保护,另外还具有热关断功能,为负载点稳压提供高度可靠、紧凑的电源。其它特性还包括同步模式、内部数字软启动以及使能输入。MAX15036/MAX15037采用增强散热的16引脚TQFN (5mm x 5mm)封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 汽车无线装置电源
- IP电话/WLAN接入点
- 服务器与网络
- xDSL调制解调器电源
参考资料
数据手册 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX15036ATE+ | 16-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX15036ATE+T | 16-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX15036ATE+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15036的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论