MAX5088

2.2MHz、2A buck转换器,集成高边开关

高达2.2MHz的开关频率可避免音频噪声干扰ADSL2+和车载AM无线频段

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 4.5V至5.5V或5.5V至23V的输入电压范围
  • 可调节输出电压低至0.6V
  • 2A输出电流
  • 同步整流驱动器输出(MAX5089),实现高效转换
  • 电阻可编程开关频率,范围200kHz至2.2MHz
  • 外同步和使能(On/Off)输入
  • 时钟输出,用于驱动另一转换器180°反相工作(MAX5089)
  • 内置150mΩ高边n沟道功率MOSFET
  • 上电复位输出(MAX5088)/电源就绪输出(MAX5089)
  • 短路保护
  • 热关断保护
  • 具有高效散热能力的16引脚、TQFN封装,可耗散功率2.7W
MAX5088
2.2MHz、2A buck转换器,集成高边开关
MAX5088、MAX5089:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 2
MAX5082 量产 1.5A、40V、MAXPower降压型DC-DC转换器
MAX5083 量产 1.5A、40V、MAXPower降压型DC-DC转换器
内部电源开关升压稳压器 2
MAX5073 量产 2.2MHz、双输出、buck或boost转换器,内置功率MOSFET
MAX5072 量产 2.2MHz、双输出、buck或boost转换器,带有POR和电源失效输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max5088的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览