MAX5072

量产

2.2MHz、双输出、buck或boost转换器,带有POR和电源失效输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4.5V至5.5V或5.5V至23V输入电压范围
  • 0.8V (buck)至28V (boost)输出电压
  • 两个独立输出DC-DC转换器,带有内部功率MOSFET
  • 每输出可单独设为buck或boost模式
  • 降压模式下,IOUT1和IOUT2分别为2A和1A
  • 180°异相工作
  • 四相工作时钟输出
  • 开关频率200kHz至2.2MHz可设
  • 数字软启动和独立转换器关断
  • SYNC输入,上电复位,手动复位和电源失效输出
  • 电流短路保护(buck)/最大占空比限制(boost)
  • 过热关断
  • 热增强型32引脚薄型QFN封装,+70°C时可耗散2.7W功率
MAX5072
2.2MHz、双输出、buck或boost转换器,带有POR和电源失效输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关升压稳压器 1
MAX5073 量产 2.2MHz、双输出、buck或boost转换器,内置功率MOSFET
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5072EVKIT

MAX5072评估板

特性和优点

  • 5.5V至16V输入电源电压范围
  • 4.5V至5.5V输入电源电压范围(可配置)
  • 3.3V,2A输出(降压型转换器)
  • 12V,0.22A输出(升压型转换器)
  • 180°异相工作,可降低输入电容
  • 提供时钟输出,可实现四相工作
  • 可编程开关频率(200kHz至2.2MHz)
  • 单独的使能输入、SYNC输入和手动复位输入
  • 上电复位输出和电源失效输出
  • 低成本解决方案
  • 经过完全安装和测试
  • 产品详情

    MAX5072评估板(EV kit)是完全装配并经过测试的电路板,包括评估MAX5072性能所需的所有元件。MAX5072是双输出DC-DC转换器。其中一路输出设置为降压型转换器(转换器1),另一路设置为升压型转换器(转换器2)。评估板由5.5V至16V DC电源供电。评估板可重新配置为4.5V至5.5V输入电压范围。

    MAX5072评估板的降压型转换器能够提供3.3V,2A输出,升压型转换器可提供12V,0.22A输出。MAX5072开关频率设定为2.2MHz,两路输出工作在180°异相模式。SYNC输入便于实现外部频率同步。而且,CLKOUT输出提供与升压型转换器相比错相90°的时钟信号,从而可在使用两片MAX5072 IC的主从配置结构中,实现四相工作。

    MAX5072包括转换器1的电源就绪输出、复位输出以及手动复位输入。此外,每路输出可单独关断。MAX5072具有电源失效输出,当输入电压降至低于预设门限时输出逻辑低电平。

    MAX5072采用热增强型32引脚薄型QFN封装。

    应用

    • 负载点DC-DC转换器
    • xDSL调制解调器
    • xDSL路由器

    MAX5072EVKIT
    MAX5072评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5072的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览