MAX15026

量产

低成本、小尺寸、能够工作在4.5V至28V宽电压范围的DC-DC同步buck控制器

低成本、通用的DC-DC控制器,工作在4.5V至28V,适合各种应用

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4.5V至28V或5V ±10%输入电压范围
  • 0.6V至(0.85 x VIN)可调输出
  • 200kHz至2MHz可调开关频率
  • 可启动至预偏置负载
  • 具有可调温度补偿门限的无损、逐周期、谷电流模式限流
  • 吸电流模式限流保护
  • 自适应的内部数字软启动
  • ±1%精度的电压基准
  • 内部升压二极管
  • 自适应同步整流无需外部续流肖特基二极管
  • 打嗝模式短路保护
  • 热关断
  • 电源就绪输出及使能输入用于电源排序
  • ±5%精度的使能输入门限
  • 通过AEC-Q100认证(MAX15026B)
MAX15026
低成本、小尺寸、能够工作在4.5V至28V宽电压范围的DC-DC同步buck控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
MAX15023 量产 4.5V至28V宽输入范围、双路输出同步buck控制器
外部电源开关降压控制器 1
MAX8546 量产 低成本、宽输入范围、降压型控制器,带有折返式限流
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX15026BEVKIT

MAX1502B评估板

特性和优点

  • 5V至16V输入电压范围
  • 对于MAX15026B,输入电压为4.5V至5.5V
  • 输出1.5V/10A
  • 600kHz开关频率
  • 使能输入
  • 电源就绪输出
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX15026B评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,包含评估10A同步降压控制器MAX15026B功能所需的全部电路。

MAX15026B评估板正常工作需要最大可提供4A电流的5V至16V电源。MAX15026B评估板输出设定为1.5V,并可提供高达10A的输出电流。控制器开关频率设置为600kHz。MAX15026B评估板带有使能电路及监测电源就绪输出的PCB焊盘。

应用

  • DSP电源
  • 用于LCD TV的二次变换电源
  • 负载点稳压器
  • 电源模块
  • 机顶盒
  • 交换机/路由器

MAX15026CEVKIT

MAX15026C评估板

特性和优点

  • 5V至16V输入电压范围
  • IC的可选输入电压范围为4.5V至5.5V
  • 1.5V、10A输出
  • 600kHz开关频率
  • 使能输入
  • 电源就绪输出
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX15026C评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,包含评估10A同步降压控制器MAX15026C性能所需的全部电路。

评估板正常工作需要最大可提供4A电流的5V至16V电源。评估板输出配置为1.5V,并可提供高达10A的输出电流。控制器开关频率设置为600kHz。评估板带有使能电路及监测电源就绪输出的PCB焊盘。

应用

  • DSP电源
  • 用于LCD TV的二次变换电源
  • 负载点稳压器
  • 电源模块
  • 机顶盒
  • 交换机/路由器

MAX15026BEVKIT
MAX1502B评估板
MAX15026CEVKIT
MAX15026C评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15026的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览