MAX8546

量产

低成本、宽输入范围、降压型控制器,带有折返式限流

2.7V至28V输入、15A、降压型、DC-DC控制器,用于台式机和图形卡供电,具有折返式限流

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.7V至28V输入范围
  • 折返短路保护
  • 无需额外的偏置电源
  • 0.8V至0.83 x VIN输出
  • 最高95%的效率
  • 低成本的外部器件
  • 无需检流电阻
  • 全部采用n沟道MOSFET设计
  • 自适应栅极驱动器可以消除穿通
  • 无损耗的过流与短路保护
  • 300kHz开关频率(MAX8545/MAX8546)
  • 100kHz开关频率(MAX8548)
  • 与MAX1967引脚兼容
  • 热关断
MAX8546
低成本、宽输入范围、降压型控制器,带有折返式限流
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX8546EVKIT

MAX8545、MAX8546、MAX8548评估板

特性和优点

  • 10V至24V输入电压范围(MAX8546)
  • 300kHz的工作频率
  • 2.5V、6A输出
  • 折返短路保护
  • 低成本解决方案
  • 评估MAX8545、MAX8546、MAX8548
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8546评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包含了评估MAX8546降压DC-DC转换器性能所需的全部元件。

评估板出厂时已经安装了MAX8546 IC。评估板电路经过优化,可工作于10V至24V输入电压范围内,以及300kHz开关频率,可提供2.5V输出电压和6A的输出电流。要评估MAX8545或MAX8548,请采用所需要的器件替代IC,同时请参考MAX8545/MAX8546/MAX8548数据资料为评估板选择适当的元件。

应用

  • 电缆调制解调器与路由器
  • 台式计算机与台式笔记本
  • 图形卡与视频电源
  • 网络电源
  • 笔记本电脑坞站电源
  • PCI Express®电源
  • 机顶盒
  • 电信电源

MAX8546EVKIT
MAX8545、MAX8546、MAX8548评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8546的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览