利用MAX15026构建LCD TV或机顶盒辅助电源的参考设计

2023-03-03
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

图1. 同步整流降压转换器MAX15026在300kHz开关频率下的电路图

图1. 同步整流降压转换器MAX15026在300kHz开关频率下的电路图

规格

Key specifications for the reference design are listed below, along with a detailed schematic (Figure 1) and the bill of materials (Table 1) needed for this application.

Specifications:

  • 输入电压范围:6.5V至24V
  • 输出电压:5V
  • 输出电流:5A
  • 输出电压纹波(峰峰值):50mV
  • 转换器开关频率:300kHz
  • 过流保护限制:6A
  • 效率:> 90% (标准工作模式)

关联至此文章

最新视频 20

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目