MAX11165

量产

16位、250ksps、0到5V输入、内置基准SAR ADC,TDFN封装

内置基准和基准缓冲器的ADC,有效节省空间和成本

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 较高的直流/交流精度,提高测量质量
    • 16位分辨率无失码
    • 250ksps吞吐率,无流水线延时/延迟
    • 92.4dB SNR和-104.2dB THD @ 10kHz
    • 0.5 LSBRMS转换噪声
    • ±0.2 LSB DNL (典型值)和±0.6 LSB INL (典型值)
  • 高度集成的ADC,节省成本和空间
    • ±6ppm/°C内部基准
    • 内部基准缓冲器
  • 宽电源范围和低功耗,简化电源设计
    • 5V模拟电源
    • 2.3V至5V数字电源
    • 19mW功耗 @ 250ksps
    • 关断模式下耗流仅为10µA
  • 支持多种行业标准的串口以及小型封装,减小整体尺寸
    • SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容串口
    • 3mm x 3mm、微小、12引脚、TDFN封装
MAX11165
16位、250ksps、0到5V输入、内置基准SAR ADC,TDFN封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

软件开发 1

IBIS 模型 1


参考电路

MAXREFDES74
MAXREFDES74 参考设计

MAXREFDES74: 18-Bit Precision Data Acquisition System

特性和优点

The MAXREFDES74# reference design features:

  • Power and data isolation
  • Flexible, configurable inverting or noninverting input scheme
  • Unipolar or bipolar input (ADC) and output (DAC)

MAX11156

  • 18-bit resolution with no missing codes
  • SNR: 94.4dB
  • THD: -107dB at 1kHz
  • Buffered internal or external voltage reference input
  • Internal reference with -6ppm/°C (typ) temperature coefficient
  • Single 5V supply
  • True bipolar ±5V input range

MAX5318

  • 18-bit resolution with no missing codes
  • High accuracy: ±2 LSB INL (max)
  • 3µs settling time
  • User-programmable offset and gain calibration
  • ±0.5ppm/°C (typ) offset and gain drift over temperature
  • Force/sense output
  • 50MHz SPI-compatible interface with 1.8V to 5.5V logic
MAXREFDES74
MAXREFDES74: 18-Bit Precision Data Acquisition System

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11165的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览