LTC6946

最后购买期限

具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具集成型 VCO 的低噪声整数 N PLL
  • –226dBc/Hz 归一化带内相位噪声层
  • –274dBc/Hz 归一化带内 1/f 噪声
  • –157dBc/Hz 宽带输出相位噪声层
  • 超卓的杂散性能
  • 输出分频器 (1 至 6,50% 占空比)
  • 输出缓冲静噪
  • 低噪声基准缓冲器
  • 充电泵电流可调范围:250μA 至 11.2mA
  • 可配置状态输出
  • SPI 兼容型串行端口控制
  • PLLWizard 软件设计支持工具
LTC6946
具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1

PLLWizard

PLLWizard is used to communicate with the LTC6945 and LTC6946 synthesizers. It uses the DC590 controller to translate between USB and SPI-compatible serial communications formats. It also includes advanced PLL design and simulation capabilities which aid in loop filter design and selecting the correct SPI map register values.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I/Q解调器 1
LTC5585 量产 具 IIP2 和 DC 偏移控制功能的宽带 IQ 解调器
标准高速数模转换器 1
LTC2000 量产 16 / 14 / 11 位、2.5Gsps DAC
高速比较器(传播延迟<100ns) 1
LTC6957 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器
时钟产生器件 1
LTC6950 过期 具有时钟分配功能的 1.4GHz 低相位噪声、低抖动 PLL
时钟分配器件 1
HMC1031 最后购买期限 集成整数N分频PLL、0.1 - 500 MHz时钟发生器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Linduino 3

IBIS 模型 1

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

eval board
DC1705C-B

LTC6946-2 演示板 | 具有集成化 VCO 的超低噪声和杂散 513MHz 至 4.91GHz 整数 N 合成器 (需要 DC590 或 DC2026)

产品详情

DC1705C 采用 LTC6946,后者是一款具有集成化 VCO 的超低噪声和杂散整数 N 频率合成器。VCO 不使用外部组件,并在内部校准,无需外部系统支持。

DC1705C 有四个选项,LTC6946 的每种版本对应一个选项。演示手册中的表 1 汇总了可用的 DC1705C 选项。

每个 DC1705C 为基准频率输入 fREF (REF+ IN)、基准输出缓冲器 (REF OUT) 和差分 RF 输出 (RF+ 和 RF–) 提供了 50Ω SMA 连接器。在由提供的 PLLWizard™ 软件的控制下,使用 DC590 USB 串行控制器板与 LTC6946 进行 SPI 通信。

eval board
DC1705C-C

LTC6946-3 演示板 | 具有集成化 VCO 的超低噪声和杂散 640MHz 至 5.79GHz 整数 N 合成器 (需要 DC590 或 DC2026)

产品详情

DC1705C 采用 LTC6946,后者是一款具有集成化 VCO 的超低噪声和杂散整数 N 频率合成器。VCO 不使用外部组件,并在内部校准,无需外部系统支持。

DC1705C 有四个选项,LTC6946 的每种版本对应一个选项。演示手册中的表 1 汇总了可用的 DC1705C 选项。

每个 DC1705C 为基准频率输入 fREF (REF+ IN)、基准输出缓冲器 (REF OUT) 和差分 RF 输出 (RF+ 和 RF–) 提供了 50Ω SMA 连接器。在由提供的 PLLWizard 软件的控制下,使用 DC590 USB 串行控制器板与 LTC6946 进行 SPI 通信。

eval board
DC2429A

LT3042低噪声PLL/VCO电源板,采用板载100MHz基准频率

产品详情

演示电路2429A是一款PLL/VCO电源和基准频率电路板,采用超低噪声和超高PSRR的RF线性稳压器LT3042。通过6V至20V实验电源或墙壁电源供电时,DC2429A使用7个LT3042,生成4个超低噪声的电源。这些电源包括3.3V/800mA固定电源(4个LT3042并联)、5V/200mA固定电源、3.3V/200mA固定电源(为板载100MHz超低抖动晶体振荡器供电)和电压可调(2.5V至15V)的200mA电源(适合为外部VCO供电)。DC2429确保PLL/VCO评估符合数据手册中提供的性能数据。


 


eval board
DC1705C-D

LTC6946-4 演示板 | 具有集成化 VCO 的超低噪声和杂散 700MHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器 (需要 DC590 或 DC2026)

产品详情

DC1705C 采用 LTC6946,后者是一款具有集成化 VCO 的超低噪声和杂散整数 N 频率合成器。VCO 不使用外部组件,并在内部校准,无需外部系统支持。

DC1705C 有四个选项,LTC6946 的每种版本对应一个选项。演示手册中的表 1 汇总了可用的 DC1705C 选项。

每个 DC1705C 为基准频率输入 fREF (REF+ IN)、基准输出缓冲器 (REF OUT) 和差分 RF 输出 (RF+ 和 RF–) 提供了 50Ω SMA 连接器。在由提供的 PLLWizard™ 软件的控制下,使用 DC590 USB 串行控制器板与 LTC6946 进行 SPI 通信。

eval board
DC1705C-A

LTC6946-1 演示板 | 具有集成化 VCO 的超低噪声和杂散 373MHz 至 3.74GHz 整数 N 合成器 (需要 DC590 或 DC2026)

产品详情

DC1705C 采用 LTC6946,后者是一款具有集成化 VCO 的超低噪声和杂散整数 N 频率合成器。VCO 不使用外部组件,并在内部校准,无需外部系统支持。

DC1705C 有四个选项,LTC6946 的每种版本对应一个选项。演示手册中的表 1 汇总了可用的 DC1705C 选项。

每个 DC1705C 为基准频率输入 fREF (REF+ IN)、基准输出缓冲器 (REF OUT) 和差分 RF 输出 (RF+ 和 RF–) 提供了 50Ω SMA 连接器。在由提供的 PLLWizard™ 软件的控制下,使用 DC590 USB 串行控制器板与 LTC6946 进行 SPI 通信。

DC1705C-B
LTC6946-2 演示板 | 具有集成化 VCO 的超低噪声和杂散 513MHz 至 4.91GHz 整数 N 合成器 (需要 DC590 或 DC2026)
DC1705C-C
LTC6946-3 演示板 | 具有集成化 VCO 的超低噪声和杂散 640MHz 至 5.79GHz 整数 N 合成器 (需要 DC590 或 DC2026)
DC2429A
LT3042低噪声PLL/VCO电源板,采用板载100MHz基准频率
DC1705C-D
LTC6946-4 演示板 | 具有集成化 VCO 的超低噪声和杂散 700MHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器 (需要 DC590 或 DC2026)
DC1705C-A
LTC6946-1 演示板 | 具有集成化 VCO 的超低噪声和杂散 373MHz 至 3.74GHz 整数 N 合成器 (需要 DC590 或 DC2026)

最新评论

近期浏览