HMC1031

最后购买期限

集成整数N分频PLL、0.1 - 500 MHz时钟发生器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗: 195 mA(典型值)
  • 高鉴频鉴相器速率: 140 MHz
  • 硬件引脚可编程时钟倍频系数: x1/ x5/ x10
  • 锁定检测指示器
  • 省电模式:0.8 µA(典型值)
  • 8引脚MSOP封装: 4.9 mm × 3.0 mm




HMC1031
集成整数N分频PLL、0.1 - 500 MHz时钟发生器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高速比较器(传播延迟<100ns) 1
LTC6957 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器
时钟分配器件 4
LTC6954 最后购买期限 低相位噪声、三路输出时钟分配分频器 / 驱动器
HMC6832 最后购买期限 低噪声、2:8差分、扇出缓冲器
LTC6955 最后购买期限 超低抖动 7.5GHz 11 输出扇出缓冲器系列
LTC6953 最后购买期限 具有 11 个输出并支持 JESD204B/JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz 时钟分配器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

EVAL-HMC1031MS8E
HMC1031MS8E 评估板

最新评论

近期浏览