LTC5585

量产

具 IIP2 和 DC 偏移控制功能的宽带 IQ 解调器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 400MHz 至 4GHz 工作频率
  • 高 IIP3:28.7dBm (在 700MHz),25.7dBm (在 1.95GHz)
  • 高 IIP2:70dBm (在 700MHz),60dBm (在 1.95GHz)
  • 用户可调 IIP2 高达 80dBm
  • 用户可调 DC 失调置零
  • 高输入 P1dB:16dBm (在 1950MHz)
  • 530MHz 或更高的 I/Q 带宽
  • 镜频抑制:43dBm (在 1950MHz)
  • 噪声指数:
    • 13.5dB (在 700MHz)
    • 12.7dB (在 1.95GHz)
  • 转换增益:
    • 2.0dB (在 700MHz) 
    • 2.4dB (在 1.95GHz)
  • 具片内变压器的单端 RF
  • 停机模式
  • 工作温度范围 (TC):–40°C 至 105°C
  • 24 引脚 4mm x 4mm QFN 封装

LTC5585
具 IIP2 和 DC 偏移控制功能的宽带 IQ 解调器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I/Q解调器 1
LTC5586 量产 具宽带 IF 放大器的 6GHz 高线性度 I/Q 解调器
全差分放大器 1
LTC6409 推荐用于新设计 10GHz GBW、1.1nV/√Hz 差分放大器 / ADC 驱动器
小数N分频PLL 1
LTC6948 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声 0.37GHz 至 6.39GHz 分数 N 合成器
信号链µModule接收器 1
LTM9013 最后购买期限 300MHz 宽带接收器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
DC1662A

LTC5585演示板 | 具有IIP2和DC偏置控制的宽带I/Q解调器

产品详情

DC1662A:LTC5585具有IIP2和DC失调控制的宽带I/Q解调器演示板。

DC1662A
LTC5585演示板 | 具有IIP2和DC偏置控制的宽带I/Q解调器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5585的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览