LTC6820
LTC6820
量产isoSPI 隔离式通信接口
- 产品模型
- 12
Viewing:
产品详情
- AEC-Q100通过汽车应用认证
- 1Mbps隔离式SPI数据通信
- 使用标准变压器实现简单的电气隔离
- 单条双绞线上的双向接口
- 支持长达100米的电缆
- 极低EMI敏感性和辐射
- 针对高抗噪能力或低功耗应用可配置
- 设计用于ISO26262兼容系统
- 在大多数SPI系统中无需软件变更
- 超低2µA空闲电流
- 自动唤醒检测
- 工作温度范围:−40°C至125°C
- 2.7V至5.5V电源供电
- 支持1.7V至5.5V的所有逻辑接口
- 提供16引脚QFN和MSOP封装
LTC®6820 可通过单个双绞线连接在两个隔离器件之间提供双向 SPI 通信。每个 LTC6820 将逻辑状态编码为信号,并跨越一个隔离势垒将信号传送至另一个 LTC6820。接收 LTC6820 对传输信号进行解码并把从总线驱动至适当的逻辑状态。隔离势垒可利用一个简单的脉冲变压器进行桥接,以实现几百伏的隔离度。
LTC6820 采用匹配的供电和吸收电流来驱动差分信号,从而免除了增设变压器中心抽头的需要并降低了 EMI。接收器中的高精度窗口比较器负责检测差分信号。驱动电流和比较器门限由一个简单的外部电阻分压器设定,因而使得系统能够针对所需的电缆长度和期望的信噪比性能实施相应的优化。
应用
- 工业网络
- 电池监视系统
- 远程传感器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 4
技术文章 6
视频 1
参考电路 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6820HMS#3ZZPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC6820HMS#3ZZTRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC6820HMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC6820HMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC6820HUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6820HUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6820IMS#3ZZPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC6820IMS#3ZZTRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC6820IMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC6820IMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC6820IUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6820IUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 17, 2023 - 23_0063 Notification of Alternate Wafer Fab Location at ADI Camas for LTC6820 |
||
LTC6820HMS#3ZZPBF | 量产 | |
LTC6820HMS#3ZZTRPBF | 量产 | |
LTC6820HMS#PBF | 量产 | |
LTC6820HMS#TRPBF | 量产 | |
LTC6820HUD#PBF | 量产 | |
LTC6820HUD#TRPBF | 量产 | |
LTC6820IMS#3ZZPBF | 量产 | |
LTC6820IMS#3ZZTRPBF | 量产 | |
LTC6820IMS#PBF | 量产 | |
LTC6820IMS#TRPBF | 量产 | |
LTC6820IUD#PBF | 量产 | |
LTC6820IUD#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC6820HMS#3ZZPBF | 量产 | |
LTC6820HMS#3ZZTRPBF | 量产 | |
LTC6820HMS#PBF | 量产 | |
LTC6820HMS#TRPBF | 量产 | |
LTC6820IMS#3ZZPBF | 量产 | |
LTC6820IMS#3ZZTRPBF | 量产 | |
LTC6820IMS#PBF | 量产 | |
LTC6820IMS#TRPBF | 量产 | |
4月 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LTC6820HMS#3ZZPBF | 量产 | |
LTC6820HMS#3ZZTRPBF | 量产 | |
LTC6820HMS#PBF | 量产 | |
LTC6820HMS#TRPBF | 量产 | |
LTC6820IMS#3ZZPBF | 量产 | |
LTC6820IMS#3ZZTRPBF | 量产 | |
LTC6820IMS#PBF | 量产 | |
LTC6820IMS#TRPBF | 量产 | |
7月 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC6820HMS#3ZZPBF | 量产 | |
LTC6820HMS#3ZZTRPBF | 量产 | |
LTC6820HMS#PBF | 量产 | |
LTC6820HMS#TRPBF | 量产 | |
LTC6820HUD#PBF | 量产 | |
LTC6820HUD#TRPBF | 量产 | |
LTC6820IMS#3ZZPBF | 量产 | |
LTC6820IMS#3ZZTRPBF | 量产 | |
LTC6820IMS#PBF | 量产 | |
LTC6820IMS#TRPBF | 量产 | |
LTC6820IUD#PBF | 量产 | |
LTC6820IUD#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6820HMS#3ZZPBF | 量产 | |
LTC6820HMS#3ZZTRPBF | 量产 | |
LTC6820HMS#PBF | 量产 | |
LTC6820HMS#TRPBF | 量产 | |
LTC6820IMS#3ZZPBF | 量产 | |
LTC6820IMS#3ZZTRPBF | 量产 | |
LTC6820IMS#PBF | 量产 | |
LTC6820IMS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc6820的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论