概览
产品详情
演示电路DC2792B是一款SPI串行转双端口isoSPI适配器,使用一对多路复用的LTC6820 isoSPI收发器和微型isoSPI连接器(双触点DuraClik)。评估isoSPI电池管理(BMS)器件时,该电路板可在功能上替代DC1941,但提供第二个isoSPI主机以执行可逆的isoSPI功能(如果可用)。可通过传统的14触点扁平电缆从DC590或DC2026 USB适配器提供SPI接口,或作为Linduino扩展板直接安装在DC2026上。两个isoSPI端口为MAIN和AUXiliary,其活动由蓝色LED指示。如果替代DC1941或不可逆的isoSPI网络使用,必须使用MAIN端口。DC2792B直接通过主机控制器的USB端口和所使用的USB转串行适配器供电。
文档
-
DC2792B - Schematic2020/10/14PDF40K
-
DC2792B - Demo Manual (Rev. 0)2020/10/14PDF543 K
-
DC2792B - Design Files2020/10/14ZIP0 M