LTC6433-15

推荐用于新设计

低频至 1.4GHz 50Ω 增益部件 IF 放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低频至 1.4GHz 带宽
  • 采用单个演示电路获得 100kHz 至 1GHz 的平坦增益
  • 低频截止由用户定义
  • 15.9dB 功率增益
  • 在 1MHz 时具有 52dBm OIP3
  • 在 150MHz 时具有 47dBm OIP3
  • 在 150MHz 时 NF = 3.22dB
  • 1nV/√Hz 总输入噪声密度 (在 150MHz)
  • 在高达 1.2GHz 频率下 S11 < -10dB
  • 在高达 1.0GHz 频率下 S22 < -10dB
  • > 2VP-P 线性输出摆幅
  • P1dB = 19.2dBm
  • DC 功率 = 475mW
  • 50Ω 单端操作
  • 不易受到 VCC 变化的影响
  • A 级器件在 150MHz 频率下进行了 100% 的 OIP3 测试
  • 输入 / 输出在内部匹配至 50Ω
  • 单 5V 电源
  • 可实现无条件稳定

LTC6433-15
低频至 1.4GHz 50Ω 增益部件 IF 放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 1
LTC2107 量产 16位、210Msps、高性能ADC
单/双/三平衡混频器 1
LTC5548 量产 具宽带 DC 至 6GHz IF 的 2GHz 至 14GHz 微波混频器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

S-参数 1


评估套件

eval board
DC2168A

LTC6433-15演示板 |低频至1.4GHz、15dB增益模块IF放大器

产品详情

演示电路2168A内置LTC6433-15 50Ω增益模块放大器。LTC6433-15具有15.9dB功率增益,属于LTC6431-YY放大器系列。

DC2168A
LTC6433-15演示板 |低频至1.4GHz、15dB增益模块IF放大器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6433-15的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览