LTC6430-20
推荐用于新设计高线性度、差分 RF / IF 放大器 / ADC 驱动器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 在 240MHz 时具有 51.0dBm OIP3 (驱动一个 100Ω 差分负载)
- 在 240MHz 时 NF = 2.9dB
- 20MHz 至 2060MHz -3dB 带宽
- 20.8dB 增益
- A 级器件在 380MHz 频率下进行了 100% 的 OIP3 测试
- 0.6nV/√Hz 总输入噪声
- 在高达 1.4GHz 频率下 S11 < -10dB
- 在高达 1.4GHz 频率下 S22 < -10dB
- > 2.75VP-P 线性输出摆幅
- P1dB = 24.0dBm
- 不易受到 VCC 变化的影响
- 100Ω 差分增益部件操作
- 输入 / 输出在内部匹配至 100Ω 差分
- 单 5V 电源
- DC 功率 = 850mW
- 4mm x 4mm、24 引脚 QFN 封装
LTC®6430-20 是一款差分增益部件放大器,专为驱动高分辨率、高速 ADC 而设计,其具有卓越的线性度 (在高于 1000MHz 频率下) 和低相关输出噪声。LTC6430-20 采用单 5V 工作电源,且功耗仅为 850mW。
在其差分配置中,LTC6430-20 能直接驱动一个 ADC 的差分输入。通过采用 1:2 平衡-不平衡变压器,该器件可制成一种出色的 50Ω 宽带平衡放大器。而利用 1:1.33 平衡-不平衡变压器,此器件则可制作出高保真度 40MHz 至 1000MHz 75Ω CATV 放大器。
LTC6430-20 以简单易用为设计目标,所需的支持组件极少。该器件在内部匹配至 100Ω 差分源 / 负载阻抗。片内偏置和温度补偿功能可确保在环境条件变化的情况下提供一致的性能。
LTC6430-20 采用一种高性能 SiGe BiCMOS 工艺,以实现与类似 GaAs 放大器相当的可重复性。所有 A 级 LTC6430-20 器件的 OIP3 指标均在 380MHz 频率下进行测试并提供相关保证。LTC6430-20 采用具有裸露衬垫的 4mm x 4mm、24 引脚 QFN 封装,旨在改善热管理并实现低电感。另外,还提供了一款具有相似性能的单端 50Ω IF 增益部件,请查阅相关器件 LTC6431-20 的信息。
应用
- 差分 ADC 驱动器
- 差分 IF 放大器
- 正交频分复用 (OFDM) 信号链路放大器
- 50Ω 平衡 IF 放大器
- 75Ω CATV 放大器
- 700MHz 至 800MHz LTE 放大器
- 低相位噪声时钟或 LO 放大器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 3
应用笔记 2
新闻 1
产品选型卡 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6430AIUF-20#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6430AIUF-20#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6430BIUF-20#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6430BIUF-20#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6430-20的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论