LTC4260

推荐用于新设计

具 I2C 兼容型监视功能的正高电压热插拔控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 允许在带电背板上安全地进行插拔操作
  • 8 位 ADC 负责监视电流和电压
  • I2C / SMBus 接口
  • 宽工作电压范围: 8.5V 至 80V
  • 用于外部 N 沟道 MOSFET 的高端驱动
  • 输入过压 / 欠压保护
  • 在故障发生之后可任选执行锁断或自动重试操作
  • 在故障发生之后向主机发出警示信号
  • 折返电流限制
  • 采用 24 引脚 SO 封装、24 引脚窄体 SSOP 封装和 32 引脚 (5mm x 5mm) QFN 封装

LTC4260
具 I2C 兼容型监视功能的正高电压热插拔控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4355 推荐用于新设计 具输入电源和熔丝监视器的正高电压理想二极管“或”控制器
高压热插拔控制器 1
LTM9100 量产 具 I2C 命令和遥测功能的 Anyside 高电压隔离型开关控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4260

Linduino 3

LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC786A

LTC4260CGN | 具有电流和电压监控功能的200W正48V热插拔控制器(需要DC590)

产品详情

DC786A:具有I2C兼容监控功能的LTC4260正高电压热插拔控制器演示板。


 


DC786A
LTC4260CGN | 具有电流和电压监控功能的200W正48V热插拔控制器(需要DC590)

参考电路

DE-10 Nano Kit
Terasic DE10-Nano Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Terasic DE10-Nano Kit

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4260的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览