LTC3616

量产

6A、4MHz、单片式同步降压型 DC/DC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 6A 输出电流
  • 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
  • 低输出纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作:IQ = 75μA
  • ±1% 输出电压准确度
  • 输出电压低至 0.6V
  • 高效率:达 95%
  • 低压差操作:100% 占空比
  • SW 节点上的可编程转换速率降低了噪声和 EMI
  • 可调开关频率:高达 4MHz
  • 可任选的有源电压定位 (AVP) 和内部补偿
  • 可选的脉冲跳跃 / 强制连续 / 具可调突发箝位的突发模式操作
  • 可编程软起动
  • 用于启动跟踪或外部基准的输入
  • DDR 存储模式,IOUT = ±3A
  • 采用耐热性能增强型 24 引脚 3mm x 5mm QFN 封装

LTC3616
6A、4MHz、单片式同步降压型 DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 1
LTC2935 量产 具电源故障输出、可选门限的超低功率监控器
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC1461A

LTC3616EUDD Demo Board | 6A, 4MHz, Monolithic Synchronous Step-Down DC/DC Converter

产品详情

Demo Circuit 1461 is a high efficiency, high frequency step-down converter, incorporating the LTC3616 monolithic synchronous regulator. The DC1461A has an input voltage range of 2.25V to 5.5V, and is capable of delivering up to 6A of output current. The output voltage of the DC1461A can be set as low as 0.6V, the reference voltage of the LTC3616. The operating frequency range of the DC1461A is either set to a fixed 2.25 MHz by connecting the frequency pin to SVin, set by an external resistor, or synchronized to an external clock, with a range up to 4 MHz. At low load currents, the DC1461A can operate in either noise sensitive applications, due to the capability of the LTC3616 to operate in pulse-skipping mode, or in high efficiency applications, because the LTC3616 also has Burst-Mode capability. The Burst Mode clamp can be set externally.

DC1461A
LTC3616EUDD Demo Board | 6A, 4MHz, Monolithic Synchronous Step-Down DC/DC Converter

参考电路

DE-10 Nano Kit
Terasic DE10-Nano Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Terasic DE10-Nano Kit

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3616的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览