LTC2978

不推荐用于新设计

具 EEPROM 的 8 通道数字电源管理器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • I2C/SMBus 串行接口
  • 符合 PMBus 标准的命令集
  • 具 CRC 功能的配置 EEPROM
  • “黑匣子” 故障记录至内部 EEPROM
  • 具有 <±0.25% 总未调整误差的差分输入、16位 ΔΣ ADC
  • 8 个电压伺服器采用具软连接的 8 个 10 位 DAC 精准地调节输出电压
  • 监视 8 个输出电压和 1 个输入电压以及内部芯片温度
  • 8 通道排序器
  • 可编程看门狗定时器
  • 8 个 UV / OV VOUT 和 1 个 VIN 监控器
  • 支持多通道故障管理
  • 可自主运作,无需额外的软件
  • LTC2978 可从 3.3V 或 4.5V 至 15V 电源供电
  • 采用 64 引脚 9mm x 9mm QFN 封装

LTC2978
具 EEPROM 的 8 通道数字电源管理器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC2977 推荐用于新设计 具准确输出电压测量功能的 8 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Linduino 2

LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

打开工具

评估套件

eval board
DC1508B-A

LTC2977、LTC2978A、LTC2978插座式编程板(需要DC1613)

产品详情

DC1508B编程板包含对LTC2974、LTC2975、LTC2977、LTC2978和LTC2978A的EEPROM进行编程和验证所需的电路。这是它的主要用途。DC1508B配有一个翻盖式编程插座。EEPROM包含出厂默认配置。可以在GUI中找到与出厂默认配置相对应的LTpowerPlay *.proj 文件。

DC1508B-A
LTC2977、LTC2978A、LTC2978插座式编程板(需要DC1613)

参考电路

DK-SI-5SGXEA7N Kit
Altera Transceiver Signal Integrity Kit, Stratix V GX Edition 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-SI-5SGTMC7N Signal Integrity Kit
Altera Transceiver Signal Integrity Development Kit, Stratix V GT Edition 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Transceiver Signal Integrity Kit, Stratix V GX Edition
Altera Transceiver Signal Integrity Development Kit, Stratix V GT Edition

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2978的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览