eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

LTC2915

量产

具 27 种可选门限的电压监控器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 9 种可选电源电压
    • 12V、5V、3.3V、2.5V、1.8V
    • 1.5V、1.2V、1.0V、可调 (0.5V)
  • 3 种可选容差
    • -5%、-10%、-15% (LTC2915)
  • 手动复位输入 (LTC2916)
  • 1.5V 至 5.5V 工作电源
  • 用于高电压操作的 6.2V 并联稳压器
  • 保证运作至 125°C
  • 保证门限准确度:±1.5%
  • 低静态电流:30μA (典型值)
  • 电源干扰免疫力
  • 保证 RST (当 VCC ≥ 0.8V 时)
  • 扁平 (高度仅 1mm) 8 引脚 TSOT-23 (ThinSOT) 和 (3mm x 2mm) DFN 封装
     
LTC2915
具 27 种可选门限的电压监控器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

参考电路

DK-DEV-5SGXEA7N Dev Kit
Altera Stratix V GX FPGA Development Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Stratix V GX FPGA Development Kit

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2915的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览