专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
LT8610
量产具 2.5μA 静态电流的 42V、2.5A 同步降压型稳压器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 宽输入电压范围:3.4V至42V
- 超低静态电流突发模式®工作:
- 2.5μA IQ(调节12VIN至3.3VOUT)
- 输出纹波< 10mVP-P
- 高效率同步工作:
- 96%效率(1A,12VIN,5VOUT)
- 94%效率(1A,12VIN,3.3VOUT)
- 最短快速导通时间:50ns
- 所有条件下均具有低压差:200mV (1A)
- 允许使用小型电感
- 低电磁辐射(EMI)
- 可调及可同步频率范围:200kHz至2.2MHz
- 电流模式工作原理
- 精确的1V使能引脚阈值
- 内部补偿
- 输出软启动和跟踪
- 小型散热增强型16引脚MSOP封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8610是一款紧凑型高效率、高速同步单芯片降压型开关稳压器,瞬态电流功耗仅为2.5μA。所有必要电路均配备顶部和底部电源开关,以尽量减少对外部组件的需求。低纹波突发工作模式可在极低输出电流下保持高效率,同时使输出纹波保持在10mVP-P以下。SYNC引脚支持同步至外部时钟。采用峰值电流模式拓扑的内部补偿允许使用小电感,从而提供快速瞬态响应和良好的环路稳定性。EN/UV引脚具有精确的1V阈值,可用于编程VIN欠压闭锁或关断LT8610,从而将输入电源电流降至1μA。启动期间,TR/SS引脚上的电容可对输出电压斜坡速率进行编程。当VOUT处于编程输出电压的±9%范围内以及发生故障时,PG标志会发出信号。LT8610采用小型16引脚MSOP封装,具有裸露焊盘以实现低热阻。
反馈电压 | 最小 VIN | 输出电流 | 注释 | |
LT8610AC-1 | 0.80V | 3.0V | 3.5A | Fsw = 1.5MHz至2.2MHz,优化的瞬态响应 |
LT8610AC | 0.80V | 3.0V | 3.5A | Fsw = 200kHz至2.2MHz |
LT8610AB | 0.97V | 3.4V | 3.5A | 提高突发模式效率 |
LT8610AX | 0.97V | 3.4V | 3.5A | 最大结温:175°C |
LT8610A | 0.97V | 3.4V | 3.5A | 较高的Iout,30ns最小导通时间 |
LT8610 | 0.97V | 3.4V | 2.5A | - |
应用
- 汽车和工业电源
- 通用降压
- GSM电源
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 2
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 7
视频 2
电子书 1
解决方案设计及宣传手册 2
新闻 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8610EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8610EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8610EMSE#WPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8610EMSE#WTRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8610HMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8610HMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8610HMSE#WPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8610HMSE#WTRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8610IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8610IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8610IMSE#WPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8610IMSE#WTRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT8610EMSE#PBF | 量产 | |
LT8610EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8610EMSE#WPBF | 量产 | |
LT8610EMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT8610HMSE#PBF | 量产 | |
LT8610HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8610HMSE#WPBF | 量产 | |
LT8610HMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT8610IMSE#PBF | 量产 | |
LT8610IMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8610IMSE#WPBF | 量产 | |
LT8610IMSE#WTRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT8610EMSE#PBF | 量产 | |
LT8610EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8610EMSE#WPBF | 量产 | |
LT8610EMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT8610HMSE#PBF | 量产 | |
LT8610HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8610HMSE#WPBF | 量产 | |
LT8610HMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT8610IMSE#PBF | 量产 | |
LT8610IMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8610IMSE#WPBF | 量产 | |
LT8610IMSE#WTRPBF | 量产 | |
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8610EMSE#PBF | 量产 | |
LT8610EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8610HMSE#PBF | 量产 | |
LT8610HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8610IMSE#PBF | 量产 | |
LT8610IMSE#TRPBF | 量产 | |
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT8610EMSE#WPBF | 量产 | |
LT8610EMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT8610HMSE#PBF | 量产 | |
LT8610HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8610HMSE#WPBF | 量产 | |
LT8610HMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT8610IMSE#WPBF | 量产 | |
LT8610IMSE#WTRPBF | 量产 | |
7月 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
LT8610HMSE#PBF | 量产 | |
LT8610HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8610HMSE#WPBF | 量产 | |
LT8610HMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT8610IMSE#PBF | 量产 | |
LT8610IMSE#TRPBF | 量产 | |
6月 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT8610HMSE#PBF | 量产 | |
LT8610HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8610IMSE#PBF | 量产 | |
LT8610IMSE#TRPBF | 量产 | |
4月 17, 2025 - 25_0119 Bond Wire Change from Gold to Copper (Automotive) |
||
LT8610HMSE#WPBF | 量产 | |
LT8610HMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT8610IMSE#WPBF | 量产 | |
LT8610IMSE#WTRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
PowerPath、理想二极管和负载开关 1 | ||
LTC4370 | 推荐新设计使用 | 双电源二极管 “合路” 电流平衡控制器 |
浪涌抑制器、过压和过流保护 1 | ||
LTC4365 | 推荐新设计使用 | 欠压、过压和电源反向保护控制器 |
数字电源系统管理器 1 | ||
LTC2974 | 推荐新设计使用 | 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器 |
双电源监控器 1 | ||
LTC2960 | 推荐新设计使用 | 36V、纳安级电流、两输入电压监视器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LT8610A LT8610AB |
具 2.5μA 静态电流的 42V、3.5A 同步降压型稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT8610 Demo Circuit - µPower Synchronous Step-Down Regulator (3.8-42V to 3.3V @ 2.5A)
- LT8610/LT3008-2.5 Demo Circuit - Ultralow Iq 2.5V, 3.3V Step-Down with LDO (3.8-27V to 3.3V @ 2.5A & 2.5 @ 20mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8610
- LT8610A
- LT8610AB
- LT8610AC
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT8610
- LT8610A
- LT8610AB
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。