ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT8609
LT8609A
LT8609B
推荐用于新设计
具有 2.5µA 静态电流的 42V、3A 同步降压型稳压器
- 产品模型
- 80
产品详情
- 宽输入电压范围:3.0V 至 42V
- 超低静态电流突发模式®操作:
- 将 12VIN 调节到 3.3VOUT 时 IQ 为 2.5µA
- 输出纹波 < 10mVP-P
- 高效 2MHz 同步操作:
- 1A 时效率为 93%, 12VIN 可获得 5VOUT
- 最大连续输出为 3A
- 快速最短开关接通时间:45ns
- LT8609A 提供固定的 3.3V 和 5V 输出
- 可调并且可同步:200kHz 至 2.2MHz
- 适用于低 EMI 的展频(SSFM)
- 允许使用小型电感器
- 低压差
- 峰值电流模式操作
- 精确的 1V 使能引脚阈值
- 内部补偿
- 输出软启动和追踪
- 小型 10 引脚 MSOP 封装、16 引脚 MSOP 封装或 10 引脚 3mm × 3mm DFN 封装,带有侧面可湿润侧翼
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8609/LT8609A/LT8609B 是一款紧凑、高效且高速的同步单片降压型开关稳压器,当输出稳定在 5V 时,仅消耗 1.7µV 的非开关静态电流。LT8609/LT8609A/LT8609B 可以提供 3A 连续电流。突发模式操作可实现高效率、非常低的输出电流,同时保持输出纹波低于10mVP-P。SYNC 引脚允许与外部时钟同步,或在降低 EMI 操作中使用展频调制。具有峰值电流模式拓扑的内部补偿允许使用较小的电感器,从而实现快速瞬态响应和良好的环路稳定性。EN/UV 引脚具有准确的 1V 阈值,可用于编程 VIN UVLO 或关闭该部件。TR/SS 引脚上的电容器可在启动期间设置输出电压的斜率,而当可调 输出部件上的 VOUT 在 ±8.5% 之内,或可编程输出电压的 固定输出部件和故障情况 ±在7.5% 之内时,PG 会发出信号。 LT8609A 具有较慢的交换芯片终端,以降低 EMI 辐射。LT8609B 仅在脉冲跳跃模式下工作。
脉冲跳跃模式,突发模式操作 | 交换芯片终端速度 | |
LT8609 | 均支持 | 快速 |
LT8609A | 均支持 | 中等 |
LT8609B | 脉冲跳跃 | 快速 |
应用
- GSM 收发器
- 通用降压型转换器
- 低 EMI 降压型
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
应用笔记 1
设计笔记 2
技术文章 3
解决方案设计及宣传手册 3
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT8609AEMSE#PBF | 量产 | |
LT8609AEMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8609AEMSE#WPBF | 量产 | |
LT8609AEMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT8609AHMSE#PBF | 量产 | |
LT8609AHMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8609AHMSE#WPBF | 量产 | |
LT8609AHMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT8609AIMSE#PBF | 量产 | |
LT8609AIMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8609AIMSE#WPBF | 量产 | |
LT8609AIMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT8609AJMSE#PBF | 量产 | |
LT8609AJMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8609AJMSE#WPBF | 量产 | |
LT8609AJMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT8609EMSE#PBF | 量产 | |
LT8609EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8609EMSE#WPBF | 量产 | |
LT8609EMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT8609HMSE#PBF | 量产 | |
LT8609HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8609HMSE#WPBF | 量产 | |
LT8609HMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT8609IMSE#PBF | 量产 | |
LT8609IMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8609IMSE#WPBF | 量产 | |
LT8609IMSE#WTRPBF | 量产 | |
6月 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT8609AEMSE#PBF | 量产 | |
LT8609AEMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8609AHMSE#WPBF | 量产 | |
LT8609AHMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT8609AHMSE16#WPBF | 量产 | |
LT8609AHMSE16#WTRPBF | 量产 | |
LT8609AIMSE#WPBF | 量产 | |
LT8609AIMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT8609AJMSE#PBF | 量产 | |
LT8609AJMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8609AJMSE16#PBF | 量产 | |
LT8609AJMSE16#TRPBF | 量产 | |
LT8609IMSE#PBF | 量产 | |
LT8609IMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8609IMSE#WPBF | 量产 | |
LT8609IMSE#WTRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT8609AEMSE#PBF | 量产 | |
LT8609AEMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8609AEMSE#WPBF | 量产 | |
LT8609AEMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT8609AHMSE#PBF | 量产 | |
LT8609AHMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8609AHMSE#WPBF | 量产 | |
LT8609AHMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT8609AIMSE#PBF | 量产 | |
LT8609AIMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8609AJMSE#PBF | 量产 | |
LT8609AJMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8609AJMSE#WPBF | 量产 | |
LT8609AJMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT8609BEMSE#PBF | 量产 | |
LT8609BEMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8609BIMSE#PBF | 量产 | |
LT8609BIMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8609EMSE#PBF | 量产 | |
LT8609EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8609HMSE#PBF | 量产 | |
LT8609HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8609IMSE#PBF | 量产 | |
LT8609IMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT8609AHMSE16#PBF | 量产 | |
LT8609AHMSE16#TRPBF | 量产 | |
LT8609AJMSE16#PBF | 量产 | |
LT8609AJMSE16#TRPBF | 量产 | |
4月 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT8609AIMSE#PBF | 量产 | |
LT8609AIMSE#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT8609BEMSE#PBF | 量产 | |
LT8609BEMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8609BIMSE#PBF | 量产 | |
LT8609BIMSE#TRPBF | 量产 | |
7月 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
LT8609HMSE#WPBF | 量产 | |
LT8609HMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT8609IMSE#PBF | 量产 | |
LT8609IMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT8609B Demo Circuit - 2MHz Low EMI High Voltage Synchronous Buck Regulator (5.5-42V to 5V @ 2A)
- LT8609 Demo Circuit - 5V, 2MHz, µPower Step Down (5.5-40V to 5V @ 2A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8609
- LT8609A
- LT8609B
- LT8609S
LTpowerCAD 2
- LT8609A Project - 42V, 2A Synchronous Step-Down Regulator (5.5-42V to 5V @ 2A)
- LT8609 Project - 42V, 2A Synchronous Buck Regulator (8-42V to 5V @ 2A)
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT8609
- LT8609A
- LT8609S
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。