ADCMP392

推荐新设计使用

处于已知上电状态的双通道比较器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单电源电压范围:2.3V至5.5V
  • 轨到轨共模输入电压范围
  • 低输入失调电压VOFFSET:1mV(典型值)
  • 在0.9V VCC至UVLO范围内保证比较器输出逻辑低电平
  • 温度范围:-40℃至+125℃
  • 封装类型:8引脚窄体SOIC
ADCMP392
处于已知上电状态的双通道比较器
提问

参考资料

了解更多

评估套件

eval board
EVAL-ADCMP396

ADCMP396 评估板

特性和优点

  • 正负电压监控
  • LED指示电压输出状态
  • 提供测试点,以便轻松探测

产品详情

ADCMP391/ADCMP392/ADCMP393/ADCMP394/ADCMP395比较器客户可使用ADCMP396评估这些器件的性能,ADCMP396与该器件具有几乎相同的电气性能,包括该系列器件提供的许多功能。


EVAL-ADCMP396EBZ具有精确的正负电压监控特性,精度为0.9%。该评估板采用LED,用于在正负电压监控状态下指示过压或欠压事件。


ADCMP396是一款四通道轨到轨输入低功耗比较器,适用于通用应用。ADCMP396的功耗仅为41.61 μA,非常适合电池供电系统。


ADCMP396的共模输入范围为供电轨以上200 mV,其在整个共模电压范围内的失调电压典型值为1 mV,并集成欠压闭锁(UVLO)监控器。此外,该比较器的设计允许输出在上电时具备确定的状态,电源低于UVLO阈值时产生逻辑低输出。


ADCMP396在整个线路、负载与温度范围内集成1 V ± 0.9%缓冲基准电压。

EVAL-ADCMP396
ADCMP396 评估板

参考电路

CN0508 Block Diagram
CN0508 参考设计

75 瓦单输出台式电源

特性和优点

  • 75 W电源
  • 恒定电流(>3A)和恒定电压(>25V)模式
  • 真正的0V和0A操作
  • 手动控制或由软件控制
CN0508
75 瓦单输出台式电源

最新评论

近期浏览