LT8606

推荐用于新设计

具有 2.5μA 静态电流的 42V、350mA 同步降压型稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:3.0V至42V
  • 超低静态电流突发模式®工作
    • <3μA IQ(调节12VIN至3.3VOUT
    • 输出纹波<10mVP-P
  • 高效率2MHz同步操作:
    • >92%效率(0.35A,12VIN至5VOUT时)
  • 最大连续输出电流:350mA
  • 最短快速导通时间:35ns
  • 可调及可同步频率范围:200kHz至2.2MHz
  • 展频用于实现低EMI
  • 允许使用小型电感
  • 低压差
  • 峰值电流工作模式
  • 精确的1V使能引脚阈值
  • 内部补偿
  • 输出软启动和跟踪
  • 小尺寸散热增强型10引脚MSOP封装或8引脚2mm × 2mm DFN封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8606
具有 2.5μA 静态电流的 42V、350mA 同步降压型稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 1
LTC4231 推荐用于新设计 微功率热插拔控制器
高压热插拔控制器 1
LTC4380 推荐用于新设计 低静态电流浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2564A

LT8606EMSE演示板 │ 同步降压,5.5V ≤ VIN ≤ 42V;VOUT = 5V (350mA),fSW = 2MHz

产品详情

演示电路2564A是一款42V、0.35A微功耗同步降压型稳压器,内置LT8606。该演示板设计提供5V输出和5.5V至42V的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8606是一款紧凑型高效率、高速同步单芯片降压型开关稳压器,当输出稳定在5V时静态电流小于3μA。LT8606中内置顶部和底部电源开关、补偿元件和其他必要电路,可将外部元件数量降至最低并简化设计。

DC2564A
LT8606EMSE演示板 │ 同步降压,5.5V ≤ VIN ≤ 42V;VOUT = 5V (350mA),fSW = 2MHz

参考电路

Figure 1. Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
CN0561 参考设计

Alias Free 24-bit, Quad Channel Wide Bandwidth Data Acquisition System for IEPE Sensor with Fault and Sensor protection

特性和优点

  • Alias Free Quad Channel data acquisition
  • Alias free dual IEPE-Compatible Vibration Sensor Interface
  • Channel Independent Excitation Source and Sensor Bias
  • Analog Overvoltage and Undervoltage Protection
  • Sensor Frequency Response from DC up to 54 kHz
  • Synchronized, Full Bandwidth Data Measurement and Capture
CN0561
Alias Free 24-bit, Quad Channel Wide Bandwidth Data Acquisition System for IEPE Sensor with Fault and Sensor protection

最新评论

近期浏览