LT3825

量产

具宽输入电源范围的隔离型无光隔离器同步反激式控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 直接从主端绕组检测输出电压 — 无需光隔离器
  • 同步驱动器用于实现高效率
  • 输入电压仅受限于外部功率元件
  • 准确的输出调节而无需用户修整
  • 开关频率范围:50kHz 至 250kHz
  • 可同步
  • 负载补偿
  • 可编程欠压闭锁
  • 采用耐热增强型 16 引脚 TSSOP 封装

 

LT3825
具宽输入电源范围的隔离型无光隔离器同步反激式控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
隔离µModule转换器 2
LTM8047 推荐用于新设计 3.1VIN 至 32VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
LTM8048 推荐用于新设计 具 LDO 后置稳压器的 3.1VIN 至 32VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
硅振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1143A

LT3825EFE演示板 | 同步隔离反激式器件,36V ≤ VIN ≤ 72V,VOUT:3.3V(6A时)

产品详情

演示电路1143是一款具有同步整流和原边调节功能的20W隔离反激式转换器,内置LT3825。该电路设计用于演示在反激式电源中使用此器件可获得的高性能水平、高效率和小尺寸解决方案。该器件的工作频率为250kHz并在36V至72V的输入电压范围内产生3.3V、6A稳压输出:适合电信和其他应用。它具有1.0平方英寸的占用面积。同步整流有助于获得超过88%的效率。隔离电压为1500VDC。


 


eval board
DC894C-B

LT3825EFE隔离演示板 | 同步反激式控制器,36V ≤ VIN ≤ 72V;VOUT = 5V (8A)

产品详情

演示电路894C-B是一款36V-72Vin、同步反激式转换器,内置LT3825。该电路专为实现高电流、低纹波、同步整流反激式器件而设计,可在典型的电信输入电压范围内以高达8A的电流为5.0V负载有效供电。

eval board
DC894B-C

LT3825EFE演示板 | 隔离式、36V ≤ VIN ≤ 72V,VOUT = 12V (5A)

产品详情

演示电路894B-C是一款36V-72Vin、同步反激式转换器,内置LT3825。该电路专为实现高电流、低纹波、同步整流反激式器件而设计,可在典型的电信输入电压范围内以高达5A的电流为12V负载有效供电。该电路具有同步整流器驱动输出、输出电压调节(无需光耦合器)、自启动架构和输入欠压锁定功能。

eval board
DC894C-C

LT3825EFE隔离演示板 | 同步非光反激式控制器,36V ≤ VIN ≤ 72V;VOUT = 12V (5A)

产品详情

演示电路894C-C是一款36V-72VIN、同步反激式转换器,内置LT3825。该电路专为实现高电流、低纹波、同步整流反激式器件而设计,可在典型的电信输入电压范围内以高达5A的电流为12V负载有效供电。该电路具有同步整流器驱动输出、输出电压调节(无需光耦合器)、自启动架构和输入欠压锁定功能。

eval board
DC894A-A

LT3825EFE演示板 I 同步反激式转换器,VIN = 36V至72V,VOUT = 3.3V (12A)

产品详情

演示电路894A-A是一款36V-72VIN、同步反激式转换器,内置LT3825。该电路专为实现高电流、低纹波、同步整流反激式器件而设计,可在典型的电信输入电压范围内以高达12A的电流为3.3V负载有效供电。该电路具有同步整流器驱动输出、输出电压调节(无需光耦合器)、自启动架构和输入欠压锁定功能。

eval board
DC950A-A

LT3825EFE Demo Board | Isolated Synchronous Flyback, 36V ≤ VIN ≤ 72V, VOUT: 5V/2A, 3.3V/3A, 2.5V/3A

产品详情

Demonstration circuit 950A-A is an isolated, 30W multi-output, synchronous flyback converter in 1/8 brick format featuring the LT3825. Output voltage sensing is implemented without the use of opto-coupler, by sensing the voltage across a primary side auxiliary winding. A load compensation circuit is used to compensate for voltage drops caused by load currents. DC950A-A has input voltage range 36V-72V and features the LT3825. Demonstration circuit 950A uses a transformer design with tapped secondary winding, to achieve higher efficiency and better cross regulation than is possible with a transformer that uses a separate winding for each output.



DC1143A
LT3825EFE演示板 | 同步隔离反激式器件,36V ≤ VIN ≤ 72V,VOUT:3.3V(6A时)
DC894C-B
LT3825EFE隔离演示板 | 同步反激式控制器,36V ≤ VIN ≤ 72V;VOUT = 5V (8A)
DC894B-C
LT3825EFE演示板 | 隔离式、36V ≤ VIN ≤ 72V,VOUT = 12V (5A)
DC894C-C
LT3825EFE隔离演示板 | 同步非光反激式控制器,36V ≤ VIN ≤ 72V;VOUT = 12V (5A)
DC894A-A
LT3825EFE演示板 I 同步反激式转换器,VIN = 36V至72V,VOUT = 3.3V (12A)
DC950A-A
LT3825EFE Demo Board | Isolated Synchronous Flyback, 36V ≤ VIN ≤ 72V, VOUT: 5V/2A, 3.3V/3A, 2.5V/3A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3825的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览