LT3790

量产

60V、同步、四开关、降压-升压型控制器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四开关单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
  • 同步开关操作:效率高达 98.5%
  • 宽 VIN 范围:4.7V 至 60V
  • 2% 输出电压准确度:1.2V ≤ VOUT < 60V
  • 6% 输出电流准确度:0V ≤ VOUT < 60V
  • 采用电流监视器输出进行输入和输出电流调节
  • 在降压或升压模式中无上管 FET 刷新
  • 停机期间 VOUT 与 VIN 断接
  • C/10 充电终止和输出短路标记
  • 每个 IC 能提供 100W 或更大的功率
  • 简易并联能力以提高输出功率
  • 具裸露衬垫的 38 引脚 TSSOP 封装
LT3790
60V、同步、四开关、降压-升压型控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电流检测放大器 1
LTC2946 推荐新设计使用 宽范围 I2C 功率、电荷和能量监视器
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐新设计使用 具理想二极管的浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2123B

LT3790演示板 | 同步降压-升压,8V ≤ VIN ≤ 56V,VOUT = 24V(高达5A)

产品详情

DC2123B是一款60V 4开关同步降压-升压控制器,用于演示LT3790的大功率功能。输出电压为24V,最大输出电流为5A。开关频率为200kHz,24V输入的效率高达98%。


LT3790支持高功率操作。可以更改DC2123B以增加输出功率并提高最小输入电压。如果VIN始终保持在20V以上,通过将RS2改为4mΩ,IOUT可增加至12A+(对于290W输出)。

DC2123B
LT3790演示板 | 同步降压-升压,8V ≤ VIN ≤ 56V,VOUT = 24V(高达5A)

最新评论

近期浏览