LTC2946
推荐用于新设计宽范围 I2C 功率、电荷和能量监视器
- 产品模型
- 28
产品详情
- 轨至轨输入范围:0V 至 100V
- 宽输入电源范围:2.7V 至 100V
- 用于 >100V 电源的分流稳压器
- 具 < ±0.4% 总未调整误差的 ΔΣ ADC
- 针对电流和电压测量的 12 位分辨率
- 准确度为 ±1% 的功率和能量测量
- 准确度为 ±0.6% 的电流和电荷测量
- 附加的 ADC 输入负责监视一个外部电压
- 内部 ±5% 或外部时基
- 连续扫描和快照模式
- 可存储最小值和最大值
- 超过限值时发出警报信号
- 分离的 SDA 引脚用于简化光隔离
- 具 IQ < 40μA 的停机模式
- 采用 4mm x 3mm QFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装
LTC®2946 是一款轨至轨系统监视器,其可测量电流、电压、功率、电荷和能量。该器件具有一个 2.7V 至 100V 的工作范围,并包括一个用于高于 100V 之电源的分流稳压器。0V 至 100V 的电流测量共模范围独立于输入电源。一个 12 位 ADC 负责测量负载电流、输入电压和一个辅助的外部电压。负载电流和内部计算的功率通过一个外部时钟或晶体或者内部振荡器时基进行积分运算以产生电荷和能量值。一个准确的时基使得 LTC2946 能够提供优于 ±0.6% (对于电荷) 和 ±1% (对于功率和能量) 的测量准确度。最小值和最大值被存储起来,而一个具可编程门限的超范围提示较大限度地降低了软件轮询的需要。数据通过一个标准的 I2C 接口报告。
LTC2946 I2C 接口包括分离的数据输入和输出引脚,以供标准或光隔离式 I2C 连接之用。LTC2946-1 具有一个反相数据输出,可供负输出光隔离器配置之用。
应用
- 电信基础设施
- 工业设备
- 通用能量测量
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 5
产品选型卡 3
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2946CDE#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2946CDE#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2946CDE-1#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2946CDE-1#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2946CMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946CMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946CMS-1#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946CMS-1#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946HDE#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2946HDE#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2946HDE-1#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2946HDE-1#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2946HMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946HMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946HMS-1#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946HMS-1#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946IDE#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2946IDE#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2946IDE-1#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2946IDE-1#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2946IMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946IMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946IMS-1#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946IMS-1#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946MPMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946MPMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946MPMS-1#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946MPMS-1#TRPBF | 16-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC2946CDE#PBF | 量产 | |
LTC2946CDE#TRPBF | 量产 | |
LTC2946CDE-1#PBF | 量产 | |
LTC2946CDE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC2946CMS-1#PBF | 量产 | |
LTC2946CMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC2946HMS#PBF | 量产 | |
LTC2946HMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2946HMS-1#PBF | 量产 | |
LTC2946HMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC2946IDE-1#PBF | 量产 | |
LTC2946IDE-1#TRPBF | 量产 | |
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC2946CMS#PBF | 量产 | |
LTC2946CMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2946HDE-1#PBF | 量产 | |
LTC2946HDE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC2946IDE#PBF | 量产 | |
LTC2946IDE#TRPBF | 量产 | |
LTC2946IMS#PBF | 量产 | |
LTC2946IMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2946IMS-1#PBF | 量产 | |
LTC2946IMS-1#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC2946CMS#PBF | 量产 | |
LTC2946CMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2946CMS-1#PBF | 量产 | |
LTC2946CMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC2946HMS#PBF | 量产 | |
LTC2946HMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2946HMS-1#PBF | 量产 | |
LTC2946HMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC2946IMS#PBF | 量产 | |
LTC2946IMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2946IMS-1#PBF | 量产 | |
LTC2946IMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC2946MPMS#PBF | 量产 | |
LTC2946MPMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2946MPMS-1#PBF | 量产 | |
LTC2946MPMS-1#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2946CMS#PBF | 量产 | |
LTC2946CMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2946CMS-1#PBF | 量产 | |
LTC2946CMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC2946HMS#PBF | 量产 | |
LTC2946HMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2946HMS-1#PBF | 量产 | |
LTC2946HMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC2946IMS#PBF | 量产 | |
LTC2946IMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2946IMS-1#PBF | 量产 | |
LTC2946IMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC2946MPMS#PBF | 量产 | |
LTC2946MPMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2946MPMS-1#PBF | 量产 | |
LTC2946MPMS-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC2946
Linduino 3
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2946的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论