这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT3471
量产3mm x 3mm DFN 封装的双通道 1.3A、1.2MHz 升压/负输出转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 1.2MHz 开关频率
- 低 VCESAT 开关:330mV/1.3A
- 高输出电压:达 40V
- 宽输入范围:2.4V 至 16V
- 负输出转换能力
- 可从 3.3V 输入提供 5V/630mA 输出
- 可从 5V 输入提供 12V/320mA 输出
- 可从 5V 输入提供 -12V/200mA 输出
- 采用纤巧型表面贴装组件
- 低停机电流:< 1µA
- 扁平 (高度仅 0.75mm) 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
LT®3471 双通道开关稳压器将两个 42V、1.3A 开关与能够在至地电位的条件下进行检测的误差放大器组合在了一起,从而提供了升压和负输出转换功能。低 VCESAT 双极型开关使该器件能够在占板面积很小的情况下提供高电流输出。LT3471的开关频率为 1.2MHz,因而允许采用纤巧、低成本且扁平的电感器和电容器。采用可编程软起动功能消除了启动期间的高浪涌电流,此时,一个外部 RC 用于设定电流斜坡速率。恒定频率电流模式 PWM 架构的运用产生了易于滤除的可预测低输出噪声。
LT3471开关的额定电压为 42V,从而使得该器件成为高达 ±40V 的升压型转换器以及 SEPIC 和反激式设计的理想选择。在一个 SEPIC 设计中,每个通道均可从一个 3.3V 电源产生一个在高达 630mA 电流条件下的 5V 输出,或从四节碱性电池产生 5V/510mA 的输出。该器件可被配置成两个升压转换器、一个升压转换器和一个负输出转换器或两个负输出转换器。
LT3471采用扁平 (高度仅 0.75mm) 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。
Applications
- 有机 LED 电源
- 数码相机
- 白光 LED 电源
- 蜂窝电话
- 医疗诊断设备
- 本机 ±5V 或 ±12V 电源
- TFT-LCD 偏置电源
- xDSL 电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 1
技术文章 2
3rd Party Solutions 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3471EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3471EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3471
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3471的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论