Quick Search
器件 27 排序 parts sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Description 排序 Description sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Product Lifecycle 排序 Product Lifecycle sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Availability 排序 Availability sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Price (1000+) 排序 Price (1000+) sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Package 排序 Package sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Number of Outputs 排序 Number of Outputs sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Vinmin 排序 Vin sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Vinmax 排序 Vin sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Boost Switch Currenttyp 排序 Boost Switch Current sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Vout Maxtyp 排序 Vout Max sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Monolithic 排序 Monolithic sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Synchronous 排序 Synchronous sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 3/3 选定值 | to¥ RMB | Default Values 22/22 选定值 | to | toV | toV | toA | toV | Default Values 3/3 选定值 | Default Values 3/3 选定值 | ||||
40V、低 IQ、3MHz三路输出降压/降压/升压控制器 | 推荐用于新设计 | 22 | - | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 3 | 1 | 40 | 25 | 10 | No | Yes | ||
具有数字电源系统管理功能的 60V 双输出升压型控制器 | 推荐用于新设计 | 2 | - | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | 2 | 2.5 | 40 | 20, 20 | 60 | No | Yes | ||
具有打嗝模式的 2 相双路输出非同步升压控制器 | 推荐用于新设计 | 69 | - | 28-Lead TSSOP w/ EP,28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 2 | 5.5 | 60 | 20, 20 | 60 | No | No | ||
双通道低噪声偏置发生器 | 量产 | 35 | - | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 2 | 3 | 20 | 950m, 950m | 20 | Yes | No | ||
具 2A 开关和同步功能的双通道、多拓扑 DC/DC 转换器 | 推荐用于新设计 | 2467 | - | 20-Lead TSSOP w/ EP,28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 2 | 2.6 | 50 | 2, 2 | 50 | Yes | No | ||
具故障保护功能的双通道、3A、升压 / 负输出 / SEPIC DC/DC 转换器 | 推荐用于新设计 | 2868 | - | 24-Lead DFN (7mm x 4mm w/ EP) | 2 | 2.5 | 22 | 3, 3 | 42 | Yes | No | ||
两相、双输出、同步升压型控制器 | 量产 | 1301 | - | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 2 | 2.5 | 38 | 20, 20 | 60 | No | Yes | ||
两相、双输出、同步升压型控制器 | 量产 | 20 | - | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 2 | 2.5 | 38 | 20, 20 | 60 | No | Yes | ||
双通道、550mA、1MHz 同步升压型 DC/DC 转换器 | 推荐用于新设计 | 38 | - | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 2 | 500m | 5 | 550m, 550m | 5.25 | Yes | Yes | ||
双通道、800mA/400mA、1.2MHz/2.2MHz 同步升压型 DC/DC 转换器 | 量产 | 51 | - | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 2 | 500m | 5 | 400m, 800m | 5.25 | Yes | Yes | ||
LT3498 添加至我的购物车 添加至 myAnalog | 采用 3mm x 2mm DFN 封装、具集成肖特基二极管的 20mA LED 驱动器和 OLED 驱动器 | 量产 | 4 | - | 12-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | 2 | 2.5 | 12 | 300m, 425m | 32 | Yes | No | |
双输出(+和-)、DC-DC转换器,用于CCD | 量产 | 1044 | - | Thin Dual Flatpack No Leads | 2 | 2.7 | 5.5 | 125m | 24 | Yes | No | ||
2.2MHz、双输出、buck或boost转换器,带有POR和电源失效输出 | 量产 | 18 | - | 32-LFCSP-5X5X0.75 | 2 | 4.5 | 23 | 1, 2 | 28 | Yes | No | ||
2.2MHz、双输出、buck或boost转换器,内置功率MOSFET | 量产 | 93 | - | 28-LFCSP-5X5X0.75 | 2 | 5.5 | 23 | 1, 2 | 28 | Yes | No | ||
3mm x 3mm DFN 封装的双通道 1.3A、1.2MHz 升压/负输出转换器 | 量产 | 948 | - | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 2 | 2.4 | 16 | 1.3, 1.3 | 40 | Yes | No | ||
采用 3mm x 3mm DFN 封装的白光 LED 驱动器和升压型转换器 | 量产 | 345 | - | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 2 | 2.7 | 24 | 400m | 39.5 | Yes | No | ||
具肖特基二极管的双通道、微功率 DC/DC 转换器 | 量产 | 7130 | - | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 2 | 2.2 | 15 | 250m, 250m | 40 | Yes | No | ||
具肖特基二极管的双通道、微功率 DC/DC 转换器 | 量产 | 7130 | - | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 2 | 2.2 | 15 | 250m, 400m | 40 | Yes | No | ||
用于 TFT LCD 屏的高电流、四路输出稳压器 | 量产 | 18 | - | 28-Lead TSSOP w/ EP | 4 | 4.5 | 22 | 350m, 2.6 | 35 | Yes | No | ||
具有正输出和负输出的双通道、微功率 DC/DC 转换器 | 量产 | 5693 | - | 10-Lead MSOP | 2 | 1.2 | 15 | 350m | 36 | Yes | No | ||
双通道、微功率升压型 DC/DC 转换器 | 量产 | 69 | - | 10-Lead MSOP | 2 | 1.2 | 15 | 350m, 350m | 36 | Yes | No | ||
双通道、微功率升压型 DC/DC 转换器 | 量产 | 76 | - | 10-Lead MSOP | 2 | 1.2 | 15 | 100m, 175m | 36 | Yes | No | ||
紧凑的、高效率、双输出、升压型DC-DC转换器 | 量产 | Check Distributor Inventory | - | 10-MINI_SO-N/A | 2 | 1.5 | 5.5 | 500m, 750m | 28 | Yes | No | ||
用于三输出 TFT 电源并具 LED 驱动器的 4 通道 DC/DC 转换器 | 量产 | 124 | - | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 4 | 2.6 | 16 | 80m, 80m | 36 | Yes | No | ||
紧凑的、高效率、双输出、升压型和LCD偏置DC-DC转换器 | 量产 | 54 | - | 16-QSOP-150_MIL | 2 | 700m | 5.5 | 450m, 670m | 28 | Yes | No |