LTC2633

量产

具 10ppm/ºC 基准的双通道 12 / 10 / 8 位 I2C VOUT DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 集成型精准基准
    • 2.5V 全标度 10ppm/ºC (LTC2633-L)
    • 4.096V 全标度 10ppm/ºC (LTC2633-H)
  • 最大 INL 误差:±1LSB (LTC2633A-12)
  • 低噪声:0.75mVP-P (0.1Hz 至 200kHz)
  • 在 –40ºC 至 125ºC 的温度范围内保证单调特性
  • 可选的内部或外部基准
  • 2.7V 至 5.5V 电源范围 (LTC2633-L)
  • 低功率:0.4mA (在 3V)
  • 上电复位至零标度 / 中间标度 / 高阻抗
  • 双缓冲数据锁存器
  • 8 引脚 ThinSOT 封装

LTC®2633 是一个双通道 12 位、10 位和 8 位电压输出 DAC 系列,具有一个集成、高准确度、低漂移基准,采用 8 引脚 TSOT-23 封装。它内置轨至轨输出缓冲器,并保证具有单调特性。LTC2633-L 具有一个 2.5V 的全标度输出,并采用 2.7V 至 5.5V 的单工作电源。LTC2633-H 具有一个 4.096V 的全标度输出,并采用 4.5V 至 5.5V 的单工作电源。每个 DAC 也可以采用一个外部基准来运作,该外部基准负责将 DAC 全标度输出设定为外部基准电压。

这些 DAC 通过一个二线式 I2C 兼容型串行接口进行通信,LTC2633 工作于标准模式 (时钟速率为 100kHz) 和快速模式 (时钟速率为 400kHz)。LTC2633 内置了一个上电复位电路。提供了在上电之后于内部基准模式中复位至零标度或复位至中间标度、或于外部基准模式中复位至中间标度、或于一种高阻抗状态中和所有的 DAC 输出一起复位的选项。



应用

  • 移动通信
  • 过程控制和工业自动化
  • 电源裕度调节
  • 便携式设备
  • 汽车

LTC2633
具 10ppm/ºC 基准的双通道 12 / 10 / 8 位 I2C VOUT DAC
LTC2633 Application Circuit LTC2633 Pin Configuration LTC2633- Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电平转换器和缓冲区 1
LTC4317 量产 双通道 I2C / SMBus 地址转换器
数模转换器(DAC) 1
LTC2644 量产 具 10ppm/ºC 基准的双通道、12 / 10 / 8 位 PWM 至 VOUT DAC
数字隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2633的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览