ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT3042
推荐用于新设计20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR RF 线性稳压器
- 产品模型
- 22
产品详情
- 超低RMS噪声:0.8μVRMS(10Hz至100kHz)
- 超低散粒噪声:2nV/√Hz(10kHz时)
- 超高PSRR:79dB(1MHz时)
- 输出电流:200mA
- 宽输入电压范围:1.8V至20V
- 单个电容改善了噪声性能和PSRR
- 100μA SET引脚电流:初始精度:±1%
- 单个电阻设置输出电压
- 高带宽:1MHz
- 可编程电流限值
- 低压差:350mV
- 输出电压范围:0V至15V
- 可编程电源良好
- 快速启动能力
- 精密使能/UVLO
- 可并联以实现较低的噪声和较高的电流
- 带折返功能的内部限流
- 最小输出电容:4.7μF陶瓷
- 电池反接和反向电流保护
- 10引脚MSOP和3mm × 3mm DFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3042 是一款高性能低压差线性稳压器,其采用 LTC 的超低噪声和超高 PSRR 架构以为对噪声敏感的 RF 应用供电。LT3042 被设计为后随一个高性能电压缓冲器的高精度电流基准,其可容易地通过并联以进一步降低噪声、增加输出电流和在 PCB 上散播热量。
该器件可在 350mV 典型压差电压条件下提供 200mA。工作静态电流的标称值为 2mA,并在停机模式中减小至 <<1μA。LT3042 的宽输出电压范围 (0V 至 15V) 及保持单位增益操作的能力可提供几乎恒定的输出噪声、PSRR、带宽和负载调整率,这与编程输出电压无关。此外,该稳压器还拥有可编程电流限值、快速启动能力和用于指示输出电压调节的可编程电源良好。
LT3042 可在采用 4.7μF (最小值) 陶瓷输出电容器的情况下实现稳定。内置保护功能电路包括反向电池保护、反向电流保护、以及具折返的内部电流限制和具迟滞的热限制。LT3042 采用耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm DFN 封装。
应用
- RF 电源:PLL、VCO、混频器、低噪声放大器 (LNA)
- 非常低噪声仪表
- 高速 / 高精度数据转换器
- 医疗应用:成像、诊断
- 高精度电源
- 用于开关电源的后置稳压器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
应用笔记 1
设计笔记 2
技术文章 8
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型卡 1
新闻 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3042EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3042EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3042EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3042EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3042EMSE#WPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3042EMSE#WTRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3042HDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3042HDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3042HMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3042HMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3042HMSE#WPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3042HMSE#WTRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3042IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3042IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3042IMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3042IMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3042IMSE#WPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3042IMSE#WTRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3042MPDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3042MPDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3042MPMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3042MPMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3042EMSE#PBF | 量产 | |
LT3042EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3042HMSE#PBF | 量产 | |
LT3042HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3042IMSE#PBF | 量产 | |
LT3042IMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3042MPMSE#PBF | 量产 | |
LT3042MPMSE#TRPBF | 量产 | |
6月 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT3042HMSE#WPBF | 量产 | |
LT3042HMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT3042IMSE#WPBF | 量产 | |
LT3042IMSE#WTRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3042
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。