DS2413

量产

1-Wire、双通道、可编址开关

1-Wire、双通道、可寻址开关,具有漏极开路、可编程I/O引脚

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 漏极开路可编程I/O引脚
  • PIO引脚支持20mA的最大持续吸电流
  • PIO引脚支持28V (最大)工作电压
  • PIO下拉晶体管的导通电阻最大值为20Ω;关断电阻最小值为1MΩ。
  • 通过1-Wire获取寄生电源
  • 采用单根数字信号线、按照1-Wire协议、以14.9kbps或100kbps速率与主机通信
  • 工厂为每个器件光刻唯一的64位ROM序列号
  • 电平切换点滞回与滤波优化了噪声环境下的工作性能
  • 故障条件下1-Wire I/O引脚可支持28V额定直流电平
  • 宽工作范围:0°C至+70°C下1-Wire电压范围为2.8V至5.25V
  • 1-Wire I/O引脚可承受较高的ESD冲击:HBM测试条件下典型值为8kV
  • 提供TSOC封装和TDFN封装
DS2413
1-Wire、双通道、可编址开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
1-Wire接口产品 2
DS2482-100 量产 单通道1-Wire主控制器
DS2482-800 量产 八通道1-Wire主控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

DS9120

1-Wire器件评估套件

特性和优点

  • 完全兼容于DS9481R USB至1-Wire适配器
  • 方便的板上测试点
  • 跳线断开/连接功能
  • 符合RJ11 1-Wire接口标准
  • 可连接各种OTP EPROM编程

产品详情

DS9120系列插座板用于RJ11与插座的连接,为评估和操作1-Wire®产品提供必要的硬件连接电路,在PC环境下使用便利。此外,插座板还可配合DS9481R USB至1-Wire适配器使用,构建1-Wire PC编程器,用于1-Wire EEPROM和一次性编程(OTP)/EPROM的读写操作。

DS9120Q

1-Wire器件评估套件

特性和优点

  • 完全兼容于DS9481R USB至1-Wire适配器
  • 方便的板上测试点
  • 跳线断开/连接功能
  • 符合RJ11 1-Wire接口标准
  • 可连接各种OTP EPROM编程

产品详情

DS9120系列插座板用于RJ11与插座的连接,为评估和操作1-Wire®产品提供必要的硬件连接电路,在PC环境下使用便利。此外,插座板还可配合DS9481R USB至1-Wire适配器使用,构建1-Wire PC编程器,用于1-Wire EEPROM和一次性编程(OTP)/EPROM的读写操作。

eval board
DS9481R-3C7

USB至1-Wire/iButton 适配器

特性和优点

  • 驱动程序支持Windows® 11和Windows 10操作系统
  • 利用Prolific PL-2303GC USB至UART桥接IC,可枚举虚拟PC COM端口
  • 模拟DS2480B 1-Wire线驱动器
  • 可对1-Wire OTP/EPROM编程,不需要外部电源(12V OW、7V PULSE)
  • 对1-Wire/iButton器件提供3.3V读/写操作
  • RJ11接口支持标准连接附件,如DS9120插座板
  • 支持标准和高速1-Wire通信
  • 强上拉至3.3V
  • 完全符合USB 2.0规范

产品详情

DS9481R为USB至1-Wire适配器,便于连接PC与1-Wire器件。适配器提供RJ11连接器,可与支持3.3V数据I/O的所有1-Wire和iButton器件通信。此外,适配器还可用于1-Wire/iButton EEPROM和一次性编程(OTP)/EPROM编程。DS9481R可以配合DS9120插座板使用,构成完备的硬件方案,为1-Wire从器件建立1-Wire PC编程器(更多信息请联系工厂)。等效的iButton从器件硬件方案是DS1402D-DR8。

DS9090K

1-Wire器件评估板,B4版

特性和优点

评估板包括
  • 1块PCB:1-Wire存储器评估板
  • 1条7英尺长RJ11至RJ11针对针电缆
  • 1片Maxim DS9490R#:1-Wire USB适配器与RJ11
  • 1片Maxim DS2401+:64位硅序列号(3引脚TO92封装)
  • 1片Maxim DS2406P+:1-Wire双寻址开关和1k位EPROM存储器(6引脚TSOC封装)
  • 1片Maxim DS2413P+:1-Wire双寻址开关(3引脚TSOC封装)
  • 1片Maxim DS2431+:1024位1-Wire EEPROM (3引脚TO92封装)
  • 1片Maxim DS2433+:4K位1-Wire EEPROM (3引脚PR-35封装)
  • 1片Maxim DS28E04S-100+:4096位可编址1-Wire EEPROM,带PIO (安装在评估板上)
  • 1片Maxim DS28EC20+:20Kb 1-Wire EEPROM (3引脚TO92封装)
  • 1个排式11对、2针短路器,用于跳线

产品详情

DS9090K为评估和操作1-Wire®存储器提供PC环境下简单易用的硬件和软件。通过DS9090K可读取所有的1-Wire EEPROM、EPROM和ROM器件。除了1-Wire EPROM*之外,所有带有存储器或PIO/开关的1-Wire器件均可通过DS9090K进行写操作。通过这种方式,工程师可对1-Wire芯片进行评估,用于支持潜在设计或终端产品开发。评估板工作支持主机PC。演示软件包括了OneWireViewer (Java™程序)。对于32位或64位Windows®操作系统,OneWireViewer内置在1-Wire驱动器安装包中。对于其他操作系统,请参考在线版的OneWireViewer (English only)。

DS9090EVKIT

1-Wire器件评估板

特性和优点

  • 使用USB适配器,轻松配置
  • 完全兼容USB 2.0规范
  • 软件兼容Windows 8、Windows 7、WindowsVista®和Windows XP®操作系统(32位和64位版本)
  • 便利的板载测试点和双TO92插座
  • 标准RJ11连接器连接DS9120接口板
  • 免费下载1-Wire驱动和OneWireViewer演示软件
  • 兼容其它独立购买的1-Wire器件

产品详情

DS9090EVKIT评估系统(EV system)包括用于连接PC的DS9490+ USB至1-Wire®/iButton®适配器、含RJ11电缆的DS9120P+接口板以及七片不同的1-Wire器件。评估系统提供熟悉带存储器或PIO/开关的1-Wire器件特性所需的特殊硬件和软件(1-Wire EPROM器件除外)。(DS2502和DS2506等EPROM器件要求不同的适配器(DS9481R-3C7)来执行EPROM写操作。该适配器可单独购买。)提供1-Wire EPROM器件样品。

评估系统软件包括OneWireViewer (Java®程序),运行在Windows® OS,已包括在1-Wire驱动安装包中。

DS9120P

1-Wire器件评估套件

特性和优点

  • 完全兼容于DS9481R USB至1-Wire适配器
  • 方便的板上测试点
  • 跳线断开/连接功能
  • 符合RJ11 1-Wire接口标准
  • 可连接各种OTP EPROM编程

产品详情

DS9120系列插座板用于RJ11与插座的连接,为评估和操作1-Wire®产品提供必要的硬件连接电路,在PC环境下使用便利。此外,插座板还可配合DS9481R USB至1-Wire适配器使用,构建1-Wire PC编程器,用于1-Wire EEPROM和一次性编程(OTP)/EPROM的读写操作。

DS9120
1-Wire器件评估套件
DS9120Q
1-Wire器件评估套件
DS9481R-3C7
USB至1-Wire/iButton 适配器
DS9090K
1-Wire器件评估板,B4版
DS9090EVKIT
1-Wire器件评估板
DS9120P
1-Wire器件评估套件

参考电路

MAXREFDES131
MAXREFDES131 参考设计

1-Wire Grid-EYE Sensor

特性和优点

Features

  • 1-Wire network
  • Flexible location
  • Sleep mode
  • Example source code
  • Demonstration GUI

Competitive Advantages

  • Extended range
  • Compact
  • Power-conserving sleep mode
  • Cost effective
MAXREFDES131
1-Wire Grid-EYE Sensor

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2413的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览