ADUM5211

量产

集成DC/DC转换器的双通道隔离器(1/1通道方向性)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • isoPower 集成隔离式DC/DC转换器
  • 3.15 V至5.25 V稳压输出
  • 最高150 mW输出功率
  • 两个DC至150 Mbps (NRZ)信号隔离通道
  • 软启动电源
  • 20引脚SSOP封装,爬电距离为5.3 mm
  • 支持最高15 MHz的SPI
  • 工作温度最高可达:105℃
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADUM5211
集成DC/DC转换器的双通道隔离器(1/1通道方向性)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADuM5211 IBIS Models 1


评估套件

eval board
EVAL-ADuM5211

ADuM5211 评估板

特性和优点

  • 集成isoPower的隔离式DC/DC转换器
  • 3.15 V或5.25 V调节输出
  • 最高150 mW输出功率
  • 20引脚SSOP封装,爬电距离为5 mm
  • 工作温度最高可达:105°C
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs

产品详情

EVAL-ADuM5211EBZ支持ADuM5210/ADuM5211/ADuM5212和ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212 150 mW隔离式电源模块。它具有符合JEDEC标准的SSOP20焊盘布局,并支持设置所需输出电压、设置使能控制,可为板上负载和旁路电容提供多种位置。


isoPower器件采用高频、高功率开关电路,可实现芯片级、空芯变压器的功率传输。该评估板采用了AN-0971应用笔记中提到的抗电磁辐射建议。凭借这些技术,该PCB和电源模块能够满足CISPER22的A级或B级要求,具体取决于电压和负载范围。

有关ADuM5210/ADuM5211/ADuM5212和ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212的完整规格,请参见ADI公司提供的ADuM5210/ADuM5211/ADuM5212和ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212数据手册,使用评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。

EVAL-ADuM5211
ADuM5211 评估板

参考电路

PLC/DCS Quad Channel Voltage and Current Input Front End
CN0364 参考设计

PLC/DCS四通道电压和电流输入,兼容HART

特性和优点

  • 四通道电压和电流输入
  • 完全隔离
  • 兼容HART

CN0364
PLC/DCS四通道电压和电流输入,兼容HART

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM5211的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览