ADUM3150

量产

用于SPI高速接口的3.75 kV专用隔离器(1/1辅助通道方向性)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 延迟时钟模式下支持最高40 MHz的SPI时钟速度
  • 4线模式下支持最高17 MHz的SPI时钟速度
  • 4个高速、低传播延迟、SPI信号隔离通道
  • 2个数据速率为250 kbps的数据通道
  • 延迟补偿时钟线
  • 20引脚SSOP封装,爬电距离为5.1 mm
  • 工作温度高达:125°C
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 安全和法规认证
    • UL认证符合UL 1577标准
      • 1分钟3750 V rms
    • CSA元件验收通知5A
    • VDE合格证书
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 565 V峰值
ADUM3150
用于SPI高速接口的3.75 kV专用隔离器(1/1辅助通道方向性)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADUM3150

ADUM3150/ADUM4150评估板

特性和优点

  • 可访问所有6个数据通道
  • 可访问DCLK延迟时钟
  • 多个连接选项
  • 支持Tektronix有源探头
  • 采用电缆端接
  • 支持PCB边缘安装型同轴连接器
  • 轻松配置
  • 安装的SPIsolator®数字隔离器: 采用20引脚SSOP封装的ADuM3150BRSZ

产品详情

EVAL-ADuM3150Z支持ADuM3150ARSZ和ADuM3150BRSZ,它们是6通道SPIsolator®隔离器并针对SPI应用进行了优化。它们包括两个低速通道和一个时钟延迟通道,以实现40 MHz SPI数据传输。该评估板提供JEDEC标准20引脚SSOP焊盘布局,支持信号分配、回送和以VDDx或GNDx为参考的负载,以及最优旁路电容。信号源可连接至电路板,也可通过边缘安装型SMA连接器(单独出售)或端子板连接电路板,实现电源连接。电路板集成200 mil接头位置,可兼容Tektronix®有源探头。


EVAL-ADuM3150Z评估板可用于评估ADuM4150ARIZ和ADuM4150BRIZ器件。虽然EVAL-ADuM3150Z评估板的焊盘布局不支持ADuM4150ARIZ和ADuM4150BRIZ 20引脚SOIC_IC封装,但这些器件可采用ADuM3150ARSZ或ADuM3150BRSZ进行评估。ADuM4150ARIZ和ADuM3150ARSZ的封装和隔离能力有所不同,但具备相同的评估功能。ADuM4150BRIZ和ADuM3150BRSZ器件也是一样。


该板遵循印刷电路板(PCB)的4层板最佳设计实践,隔离栅两侧分别集成全电源和接地层。该板没有其他电磁干扰(EMI)或削减噪声的设计特性。在极高的工作速度下,或者需要超低辐射时,请参考AN-1109应用笔记,了解其他电路板布局技巧。


有关完整详情,请参见ADuM3150数据手册,使用EVAL-ADuM3150Z评估板时必须同时参考用户指南UG-719与数据手册。


支持的SPIsolator型号

  • ADuM3150ARSZ
  • ADuM3150BRSZ
  • ADuM4150ARIZ
  • ADuM4150BRIZ

EVAL-ADUM3150
ADUM3150/ADUM4150评估板

参考电路

CN-0393 Simplified Schematic Diagram
CN0393 参考设计

集成μModule数据采集系统的库隔离、2通道、16位、500 kSPS同步采样信号链

特性和优点

  • 2通道、16500kSPS同步采样
  • 库隔离
  • 完整的数据采集系统

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2017-01-26 02:28
    Reducing Challenges in the Precision Conversion Design Cycle
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-10-20
    减少精密转换设计周期中的挑战
CN0393
集成μModule数据采集系统的库隔离、2通道、16位、500 kSPS同步采样信号链

最新评论

近期浏览