eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

ADP1708

量产

1 A、低压差、CMOS线性稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最大输出电流:1 A
  • 输入电压范围:2.5 V至5.5 V
  • 低关断电流:小于1 μA
  • 低压差:345 mV(1 A负载)
  • 初始精度:±1%
  • 线路、负载和温度精度:±2.5%
  • 可调输出电压选项:0.8 V至5.0 V (ADP1708)
  • 具有软启动特性,提供16种固定输出电压选项:0.75 V至3.3 V (ADP1706)
  • 具有跟踪特性,提供16种固定输出电压选项:0.75 V至3.3 V (ADP1707)
  • 利用4.7 μF小型陶瓷输出电容可实现稳定工作
  • 出色的负载/线路瞬态响应
  • 限电流和热过载保护
ADP1708
1 A、低压差、CMOS线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT1965 推荐用于新设计 1.1A、低噪声、低压差线性稳压器
LT3080 推荐用于新设计 可调 1.1A、单电阻、低压差稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP1708
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-ADP1708

ADP1708评估板

产品详情

这些评估板用于演示线性调节器ADP1708的功能。

只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和一些负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如线路和负载调整率、压差、地电流等。

EVAL-ADP1708
ADP1708评估板

参考电路

Figure 1. CN0582 Simplified System Block Diagram
CN0582 参考设计

USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

特性和优点

  • 4-Channels of Analog Input
  • IEPE, 4-20mA Sensor Compatible
  • Frequency Generator Output

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-03-07 01:00
    CN0582: USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System​
CN0582
USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1708的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览