ADL5811
过期高IP3、700MHz至2800 MHz双平衡无源混频器、IF放大器和宽带LO放大器
产品详情
- RF 频率范围:700 MHz至2800 MHz(连续)
- LO频率范围:250 MHz至2800 MHz,高端或低端注入
- IF频率范围:30 MHz至450 MHz
- 功率转换增益:7.5 dB(1900 MHz)
- 单边带(SSB)噪声系数:10.7 dB (1900 MHz)
- 输入IP3:27.5 dBm (1900 MHz)
- 输入P1dB:12.7 dBm (1900 MHz)
- LO驱动:0 dBm(典型值)
- 单端50 Ω RF端口
- 单端或平衡LO输入端口
- 单电源供电:3.6 V至5.0 V
- 串行端口接口控制所有功能
- 5 mm x 5 mm、32引脚裸露焊盘LFCSP封装
ADL5811利用革命性的新型宽带方波限幅本振(LO)放大器来实现前所未有的700 MHz至2800 MHz射频(RF)带宽。与传统的窄带正弦波LO放大器解决方案不同,这款解决方案允许将高于或低于RF输入的LO应用于极宽的带宽。由于不需要储能元件,因此直流功耗也随着LO频率降低而降低。
ADL5811利用高线性度的双重平衡无源混频器内核以及集成式RF和LO平衡电路实现单端操作。它内置可编程RF巴伦,能够在700 MHz至2800 MHz RF输入频率范围内实现较佳性能。平衡无源混频器配置能够在整个RF带宽内提供出色的LO至RF和LO至IF泄漏、出色的RF至IF隔离以及出色的交调性能。
平衡混频器内核还能提供极高的输入线性度,使该器件能用在要求苛刻的宽带应用中。对于这些应用,如果输入线性度不高,带内阻塞信号可能会导致动态范围降低。阻塞器噪声系数性能与窄带无源混频器设计相当。高线性度中频缓冲放大器紧跟在无源混频器内核之后,可提供7.5 dB的典型功率转换增益,并且可以与各种输出阻抗一起使用。对于低电压应用,ADL5811能够以低至3.6 V的电压工作,且电流大幅降低。另外还提供两个逻辑位,用来在需要时关断(<1.5>
ADL5811的所有功能都通过一个3线串行端口接口进行控制,由此可实现较佳性能,所需外部元件较少。
ADL5811采用BiCMOS高性能IC工艺制造,提供32引脚5mm × 5mm LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C,同时提供评估板。
应用
- 多频段/多标准蜂窝基站接收机
- 宽带无线电链路下变频器
- 多模式蜂窝中继器和宽带接收机
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
评估设计文件 1
视频 2
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
模拟控制可变增益放大器(VGA) 1 | ||
AD8351 | 量产 | 低失真RF/IF差分放大器 |
全差分放大器 2 | ||
AD8352 | 推荐用于新设计 | 2 GHz超低失真差分射频/中频放大器 |
ADL5561 | 推荐用于新设计 | 2.9 GHz超低失真射频/中频差分放大器 |
数字控制VGA 3 | ||
AD8370 | 量产 | 750 MHz 数字控制式可变增益放大器 |
AD8375 | 量产 | 超低失真IF VGA |
ADL5336 | 过期 | 集成可编程RMS检波器的可级联IF VGA |
小数N分频PLL 1 | ||
ADF4156 | 量产 | 6.2 GHz 小数N分频频率合成器 |
整数N分频PLL 2 | ||
ADF4350 | 量产 | 集成VCO的宽带频率合成器 |
ADF4106 | 量产 |
6 GHz整数N分频PLL |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5811的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论