AD9446
量产16位、80 MSPS / 100 MSPS模数转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 保证100 MSPS的采样速率(AD9446-100)
- 信噪比(SNR):83.6 dBFS
(输入频率30 MHz、3.8 V p-p输入、80 MSPS) - 信噪比(SNR):82.6 dBFS
(输入频率30 MHz、3.2 V p-p输入、80 MSPS) - 无寄生动态范围(SFDR):89 dBc
(输入频率30 MHz、3.2 V p-p输入、80 MSPS) - 双频SFDR:95 dBFS
(9.8 MHz和10.8 MHz,100 MSPS) - 均方根抖动:60 fsec
- 出色的线性度
微分非线性(DNL)= ±0.4 LSB(典型值)
积分非线性(INL)= ±3.0 LSB(典型值) - 2.0 V p-p至4.0 V p-p差分满量程输入
- 模拟输入缓冲
- LVDS输出(ANSI-644兼容)或CMOS输出
- 数据格式选择(偏移二进制或二进制补码)
- 提供输出时钟
- 3.3 V和5 V电源供电
AD9446是一款16位单芯片模数转换器,内置跟踪保持电路, 专门针对高性能、小尺寸和易用性进行了优化。 该产品的采样速率高达100 MSPS,具有出众的信噪比(SNR),适合采用基带中频(<100 MHz)的仪器仪表、医疗成像以及雷达接收机应用。
该ADC要求采用3.3 V和5.0 V电源供电及低压差分输入时钟信号,以便充分发挥其工作性能。 无需外部基准电压源或驱动器件即可满足许多应用需求。 数据输出为LVDS兼容(ANSI-644)或CMOS兼容,且包括能降低短迹线所需总电流的方式。
同时提供一些可选特性,供用户按照工作条件进行不同的选择,包括选择数据格式和输出数据模式。
AD9446采用100引脚表面贴装塑料封装(100引脚TQFP/EP),额定温度范围为−40℃至+85℃工业温度范围。
产品特色
1. 真16位线性度。
2. 高性能: 出众的基带中频信噪比(SNR)性能,适用于数据采集、仪器仪表、核磁共振成像以及雷达接收机。
3. 易于使用: 片内基准电压源和高输入阻抗采样保持; 输出时钟简化了数据采集。
4. 采用100引脚TQFP/EP无铅封装。
5. 时钟占空比稳定器(DCS)在较宽的时钟脉冲宽度范围仍保持ADC的整体性能。
6. OR(超量程)输出可提示超过选定输入范围的信号。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 14
技术文章 1
产品亮点 1
产品亮点 1
模拟对话 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9446BSVZ-100 | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm) | ||
AD9446BSVZ-80 | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
AD9446BSVZ-100 | ||
AD9446BSVZ-80 | ||
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9446BSVZ-100 | ||
AD9446BSVZ-80 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单端转差分放大器 2 | ||
ADA4932-1 | 推荐新设计使用 | 低功耗差分ADC驱动器 |
ADA4938-1 | 推荐新设计使用 | 超低失真差分ADC驱动器(单通道) |
全差分放大器 1 | ||
AD8352 | 推荐新设计使用 | 2 GHz超低失真差分射频/中频放大器 |
时钟产生器件 3 | ||
AD9510 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出 |
AD9511 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出 |
AD9512 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出 |
时钟分配器件 3 | ||
AD9513 | 推荐新设计使用 | 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出 |
AD9514 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出 |
AD9515 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出 |
数字控制VGA 1 | ||
AD8375 | 量产 | 超低失真IF VGA |
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具AD9446 IBIS Models 1
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具