AD9286
推荐新设计使用8位、500 MSPS、1.8 V模数转换器(ADC)
- 产品模型
- 2
产品详情
- 1.8 V单电源供电
- SNR:49.3 dBFS(200 MHz输入,500 MSPS)
- SFDR:65 dBc(200 MHz输入,500 MSPS)
- 低功耗:315 mW (500 MSPS)
- 片内交错时钟
- 片内基准电压源和采样保持
- 各通道1.2 V p-p模拟输入范围
- 差分输入、500 MHz带宽
- LVDS兼容数字输出
- 片内基准电压源和采样保持电路
- DNL: ±0.2 LSB
- 串行端口控制选项
- 交错时钟定时调整
- 数据格式:偏移二进制、格雷码或二进制补码
- 可选时钟占空比稳定器
- 内置可选数字测试码生成功能
- 引脚可编程的关断功能
- 提供48引脚LFCSP封装
AD9286是一款8位单芯片采样模数转换器(ADC),支持交错工作模式,专门针对低成本、低功耗和易用性进行了优化。各ADC的转换速率高达250 MSPS,动态性能卓越。
AD9286采用单个采样时钟,通过片内时钟分频器,使两个ADC内核实现时间交错(每个内核的工作频率为时钟频率的一半),从而达到额定值500 MSPS。利用SPI,用户可以精确地调整各ADC采样沿的时序,尽可能降低图像的杂散能量。
该ADC要求采用1.8 V单电源供电及编码时钟信号,以便充分发挥其工作性能。许多应用都无需外部基准源器件。数字输出兼容LVDS。
AD9286采用48引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
- 集成式8位500 MSPS ADC。
- 1.8 V单电源供电,提供LVDS输出。
- 关断选项通过引脚可编程设置进行控制。
应用
- 电池供电仪表
- 手持式示波器
- 低成本数字示波器
- OTS:光纤视频
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 14
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9286BCPZ-500 | 48 ld LFCSP 7x7mm (4.6mmEP) | ||
AD9286BCPZRL7-500 | 48 ld LFCSP 7x7mm (4.6mmEP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD9286BCPZ-500 | 量产 | |
AD9286BCPZRL7-500 | 量产 | |
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD9286BCPZ-500 | 量产 | |
AD9286BCPZRL7-500 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
全差分放大器 2 | ||
ADL5561 | 推荐新设计使用 | 2.9 GHz超低失真射频/中频差分放大器 |
ADL5562 | 推荐新设计使用 | 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器 |
时钟产生器件 5 | ||
AD9510 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出 |
AD9511 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出 |
AD9512 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出 |
AD9523 | 不推荐用于新设计 | 14路输出、低抖动时钟发生器 |
AD9524 | 不推荐用于新设计 | 6路输出、双环路时钟发生器 |
时钟分配器件 3 | ||
AD9513 | 推荐新设计使用 | 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出 |
AD9514 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出 |
AD9515 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出 |
工具及仿真模型
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9286的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论