AD9284
推荐新设计使用8位、250 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC)
- 产品模型
- 2
产品详情
- 1.8 V单电源供电
- 信噪比(SNR):49.3 dBFS(200 MHz输入,250 MSPS)
- 无杂散动态范围(SFDR):65 dBc(200 MHz输入,250 MSPS)
- 低功耗:314 mW(250 MSPS)
- 片内基准电压源和采样保持
- 各通道1.2 V峰峰值模拟输入范围
- 差分输入、500 MHz带宽
- DNL: ±0.2 LSB
- 串行端口控制选项
-- 偏移二进制、格雷码或二进制补码数据格式
-- 可选时钟占空比稳定器
-- 内置可选数字测试码生成功能 - 引脚可编程关断功能
- 提供48引脚LFCSP封装
AD9284是一款双通道8位单芯片采样模数转换器(ADC),支持同步工作模式,专门针对低成本、低功耗和易用性进行了优化。各ADC的转换速率高达250 MSPS,动态性能卓越。
该ADC要求采用1.8 V单电源供电及编码时钟信号,以便充分发挥其工作性能。许多应用都无需外部基准源器件。数字输出兼容LVDS。
AD9284采用48引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
1. 集成式双通道、8位250 MSPS ADC。
2. 1.8 V单电源供电,提供LVDS输出。
3. 关断选项通过引脚可编程设置进行控制。
应用
- 通信
- 分集无线电系统
- I/Q解调系统
- 电池供电仪表
- 手持式示波器
- 低成本数字示波器
- OTS:光纤视频
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 13
技术文章 1
视频 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9284BCPZ-250 | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
AD9284BCPZRL7-250 | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD9284BCPZ-250 | 量产 | |
AD9284BCPZRL7-250 | 量产 | |
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD9284BCPZ-250 | 量产 | |
AD9284BCPZRL7-250 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
全差分放大器 2 | ||
ADL5561 | 推荐新设计使用 | 2.9 GHz超低失真射频/中频差分放大器 |
ADL5562 | 推荐新设计使用 | 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器 |
时钟产生器件 5 | ||
AD9523 | 不推荐用于新设计 | 14路输出、低抖动时钟发生器 |
AD9524 | 不推荐用于新设计 | 6路输出、双环路时钟发生器 |
AD9510 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出 |
AD9511 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出 |
AD9512 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出 |
时钟分配器件 3 | ||
AD9513 | 推荐新设计使用 | 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出 |
AD9514 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出 |
AD9515 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出 |
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具IBIS 模型 1
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具