AD9248

量产

双核、14位、20/40/65 MSPS、3 V模数转换器

产品模型
13
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成式双核14位模数转换器
  • 3 V单电源供电(2.7 V至3.6 V)
  • 信噪比(SNR):
    71.6 dBc(至Nyquist频率,AD9248-65)
  • 无杂散动态范围(SFDR):
    80 dBc(至Nyquist频率,AD9248-65)
  • 低功耗:600 mW(65 MSPS)
  • 差分输入、500 MHz 3dB带宽
  • 出色的抗串扰特性:大于85 dB
  • 片内基准电压源和SHA
  • 灵活的模拟输入范围:1 Vp-p至2 Vp-p
  • 数据格式:偏移二进制或二进制补码
  • 时钟占空比稳定器
  • 与AD9238引脚兼容


AD9248
双核、14位、20/40/65 MSPS、3 V模数转换器
AD9248 Functional Block Diagram AD9248 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 2

应用笔记 16

技术文章 4

评估设计文件 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 1
ADR130 量产 精密串联模式亚带隙基准电压源
单端转差分放大器 3
AD8138 量产 低失真差分ADC驱动器
ADA4937-2 推荐新设计使用 ADA4937-2 超低失真差分模数转换器驱动器
ADA4938-2 推荐新设计使用 超低失真差分ADC驱动器(双通道)
全差分放大器 1
AD8352 推荐新设计使用 2 GHz超低失真差分射频/中频放大器
时钟产生器件 3
AD9510 推荐新设计使用 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出
AD9511 推荐新设计使用 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出
AD9512 推荐新设计使用 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出
时钟分配器件 3
AD9513 推荐新设计使用 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出
AD9514 推荐新设计使用 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出
AD9515 推荐新设计使用 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

AD9248 IBIS Models 2


评估套件

EVAL-AD9248
AD9248 评估板

参考电路

CN0320 参考设计

基于IQ解调器,具有中频和基带可变增益以及可编程基带滤波功能的中频至基带接收机

特性和优点

  • 中频至基带直接转换
  • 动态带宽调整
  • LO输入频率范围为750MHz至1150MHz
CN0320
基于IQ解调器,具有中频和基带可变增益以及可编程基带滤波功能的中频至基带接收机

最新评论

近期浏览